Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Wasserdichte Basisschalter - Honeywell


Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH Subminiatur 12,0 mm H x 5,4 mm B x 14,7 mm L [0,47 Zoll H x 0,21 Zoll B x 0,58 Zoll L]
Strombelastung 10 mA
Abgedichtet Nein
Schaltkreise SPDT
Betätiger Raststift
Abschluss PCB, gerade
Betriebstemperatur -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
Spannung 12 Vdc
Kontaktart Goldbeschichtetes Silber
Betriebskraft (OF) 130 gf max.
Auslösekraft 13 gf min.
Vorlauf (PT) Max. 0,8 mm [0,032 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 0,8 mm [0,032 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 0,30 mm [0,012 Zoll]
Betriebsposition (OP) 3,05 mm ±0,2 mm [0,12 Zoll ±0,008 Zoll]
Freie Position (FP) Max. 3,65 mm [0,144 Zoll]
Gehäusematerial PBT-Polyester-Thermoplast
Mechanische Lebensdauer 500000 min.
Durchschlagfestigkeit 150 Vac (50 Hz bis 60 Hz)/Minute zwischen den Kontakten 500 Vac (50 Hz bis 60 Hz)/Minute zwischen stromführenden und nicht stromführenden Teilen.
Elektrische Betriebsfrequenz Max. 124 Schaltungen pro Minute
Genehmigungen und Normen UL, cUL, CE, ENEC
Gehäusehöhe 12,0 mm [0,47 Zoll]
Gehäusebreite 5,4 mm [0,21 Zoll]
Gehäuselänge 14,7 mm [0,58 Zoll]
Kommentar UL, cUL: 61058-1; ENEC: IEC 61058-1; CQC: GB15092-1
Verfügbarkeit Global
Serienname ZD

Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH Subminiatur 12,0 mm H x 5,4 mm B x 14,7 mm L [0,47 Zoll H x 0,21 Zoll B x 0,58 Zoll L]
Strombelastung 10 mA
Abgedichtet Nein
Schaltkreise SPDT
Betätiger Raststift
Abschluss PCB, gerade
Betriebstemperatur -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
Spannung 12 Vdc
Kontaktart Goldbeschichtetes Silber
Betriebskraft (OF) 130 gf max.
Auslösekraft 13 gf min.
Vorlauf (PT) Max. 0,8 mm [0,032 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 0,8 mm [0,032 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 0,30 mm [0,012 Zoll]
Betriebsposition (OP) 3,05 mm ±0,2 mm [0,12 Zoll ±0,008 Zoll]
Freie Position (FP) Max. 3,65 mm [0,144 Zoll]
Gehäusematerial PBT-Polyester-Thermoplast
Mechanische Lebensdauer 500000 min.
Durchschlagfestigkeit 150 Vac (50 Hz bis 60 Hz)/Minute zwischen den Kontakten 500 Vac (50 Hz bis 60 Hz)/Minute zwischen stromführenden und nicht stromführenden Teilen.
Elektrische Betriebsfrequenz Max. 124 Schaltungen pro Minute
Genehmigungen und Normen UL, cUL, CE, ENEC
Gehäusehöhe 12,0 mm [0,47 Zoll]
Gehäusebreite 5,4 mm [0,21 Zoll]
Gehäuselänge 14,7 mm [0,58 Zoll]
Kommentar UL, cUL: 61058-1; ENEC: IEC 61058-1; CQC: GB15092-1
Verfügbarkeit Global
Serienname ZD

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
MICRO SWITCH ZD abgedichteter Subminiatur-Basisschalter Datenblatt Englisch 560 KB
PK 80173: Basisschalter der Z-Serie Installationsanweisungen Englisch 134 KB
In Krankenhausanwendungen eingebettete Produkte Broschüre Englisch 5 MB
Anwendungshinweise: Wasserdichte Schalter für die Transportbranche Anwendungshinweise Englisch 728 KB
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter Produktleitfaden Englisch 16 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Solutions for Hemodialysis Machines Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Solutions for Oxygen Concentrators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Solutions for Infusion Pumps Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Solutions for Ventilators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Produktmerkmale

  • Subminiatur: 10,6 mm H x 6,35 mm B x 19,8 mm L [0,42 Zoll H x 0,25 Zoll B x 0,78 Zoll L]
  • Auswahl an Schaltern mit geringem Energieverbrauch oder mit hohen elektrischen Nennwerten (goldbeschichtete Kontakte oder Silberkontakte)
  • Einpoliger Wechselschaltkreis (Single Pole Double Throw, SPDT)
  • Auswahl an Auslegungen mit 10 mA oder 3 A
  • Auswahl an Betätigern, Abschlüssen und Betriebseigenschaften
  • Befestigungszapfen zur schnellen Installation
  • Gehäuse aus PBT-Polyester

Anwendungsbereiche

  • Kabelstränge für Automobile, LKW und Boote
  • Drosselklappenregelung
  • Kontrollleuchten
  • Anwendungen, bei denen ein vorverdrahteter, abgedichteter Ein-/Aus-Schalter erforderlich ist

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink