Subminiatur-Basisschalter
ZD-Serie
Bis zu 3 A AC und DC (UL, cUL, ENEC, CQC). Große Auswahl an Betätigern, Kräften und Anschlüssen. Befestigungen umfassen 9,5 mm Mitten- und integrale Stifte
Die MICRO SWITCH ZD-Serie von Honeywell ist ein abgedichteter Subminiatur-Schnappschalter. Trotz der kleinen Größe ist die ZD-Serie zur Steuerung von elektrischen Lasten von Logik-Ebene (niedriger Strom, niedrige Spannung) bis hin zu begrenzten Netzlastschaltungen (bis zu 3.A/125.Vac) zugelassen.
In Kombination mit integrierten Anschlussdrähten ist der Schalter gemäß IP67 abgedichtet und eignet sich für Anwendungen, bei denen der Schalter Flüssigkeiten oder bestimmten Verunreinigungen in der Umgebung ausgesetzt wäre.