Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Große Premium-Basisschalter - - Honeywell


Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH Standard 25,4 mm H x 17,8 mm B x 50,8 mm L [1,0 Zoll H x 0,7 Zoll B x 2,0 Zoll L]
Strombelastung 15 A
Abgedichtet Nein
Schaltkreise SPNO
Betätiger Nachlaufstift
Abschluss Schraube
Betriebstemperatur -55 °C bis 85 °C [-67 °F bis 185 °F]
Spannung 250 VAC
Kontaktart Silber
Betriebskraft (OF) 2,5 N bis 3,61 N [9,0 oz bis 13,0 oz]
Auslösekraft 1,11 Min. N [4,0 oz]
Vorlauf (PT) Max. 0,38 mm [0,015 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 5,56 mm [0,219 Zoll]
Differentialweg (DT) 0,01 mm bis 0,05 mm [0,0004 Zoll bis 0,0020 Zoll]
Betriebsposition (OP) 21,82 mm ±0,76 mm [0,859 Zoll ±0,030 Zoll]
Material Kunststoff
Gehäusematerial Mehrzweck-Phenol
Genehmigungen und Normen UL, CE, CSA, ENEC
Schraubengröße 3,53 mm [0,139 Zoll]
Befestigungsmittelpunkte 25,4 mm [1 Zoll]
Anzugsdrehmoment 0,33 N m [3,0 in lb]
Gewicht 39 g [0,086 lb]
Gehäusehöhe 24,1 mm [0,95 Zoll]
Gehäusebreite 17,5 mm [0,69 Zoll]
Gehäuselänge 49,3 mm [1,94 Zoll]
Empfohlen für SPST (Schließer)
Kommentar CE: 61058-1; UL: E12252; CSA: LR41370; Nach unten zeigende Schrauben Nr. 6 und Federringe (Kombination)
Verfügbarkeit Global
Serienname BZ/BA/WA/YZ

Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH Standard 25,4 mm H x 17,8 mm B x 50,8 mm L [1,0 Zoll H x 0,7 Zoll B x 2,0 Zoll L]
Strombelastung 15 A
Abgedichtet Nein
Schaltkreise SPNO
Betätiger Nachlaufstift
Abschluss Schraube
Betriebstemperatur -55 °C bis 85 °C [-67 °F bis 185 °F]
Spannung 250 VAC
Kontaktart Silber
Betriebskraft (OF) 2,5 N bis 3,61 N [9,0 oz bis 13,0 oz]
Auslösekraft 1,11 Min. N [4,0 oz]
Vorlauf (PT) Max. 0,38 mm [0,015 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 5,56 mm [0,219 Zoll]
Differentialweg (DT) 0,01 mm bis 0,05 mm [0,0004 Zoll bis 0,0020 Zoll]
Betriebsposition (OP) 21,82 mm ±0,76 mm [0,859 Zoll ±0,030 Zoll]
Material Kunststoff
Gehäusematerial Mehrzweck-Phenol
Genehmigungen und Normen UL, CE, CSA, ENEC
Schraubengröße 3,53 mm [0,139 Zoll]
Befestigungsmittelpunkte 25,4 mm [1 Zoll]
Anzugsdrehmoment 0,33 N m [3,0 in lb]
Gewicht 39 g [0,086 lb]
Gehäusehöhe 24,1 mm [0,95 Zoll]
Gehäusebreite 17,5 mm [0,69 Zoll]
Gehäuselänge 49,3 mm [1,94 Zoll]
Empfohlen für SPST (Schließer)
Kommentar CE: 61058-1; UL: E12252; CSA: LR41370; Nach unten zeigende Schrauben Nr. 6 und Federringe (Kombination)
Verfügbarkeit Global
Serienname BZ/BA/WA/YZ

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Schalter für automatisierte Parkschranken/-absperrungen Anwendungshinweise Englisch 780 KB
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison Produktleitfaden Englisch 649 KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter Produktleitfaden Englisch 7 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Sicherheits- und Produktivitätslösungen für Krankenhausanwendungen Broschüre Englisch 13 MB

Produktmerkmale

  • Weltweit als Standard für große Basisschalter akzeptiert
  • Geringe Betriebskraft und Differentialweg
  • Lange mechanische Lebensdauer von bis zu 20.000.000 Zyklen bei 95 % Überlebensrate
  • Die verlängerte Montagebohrung ermöglicht eine einfachere und präzisere Montage
  • Nennströme von 15 A bis 25 A
  • Auswahl an Betätigern, Abschlüssen und Betriebseigenschaften

Anwendungsbereiche

  • Bewässerungssysteme
  • Sattelfahrzeuge
  • Zeitmessungsgeräte
  • Büroeinrichtungen
  • Testgeräte
  • Medizinische/zahnmedizinische Geräte
  • Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
  • Manuell betriebene Geräte
  • Ventile