Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Große Premium-Basisschalter -- - Honeywell


Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH Standard 25,4 mm H x 17,8 mm B x 50,8 mm L [1,0 Zoll H x 0,7 Zoll B x 2,0 Zoll L]
Strombelastung 25 A
Abgedichtet Nein
Schaltkreise SPNO
Betätiger Stößel mit großem Nachlauf
Abschluss Schraube
Betriebstemperatur -55 °C bis 121 °C [-67 °F bis 250 °F]
Spannung 250 VAC
Kontaktart Silber-Kadmiumoxid
Betriebskraft (OF) 3,89 N bis 6,12 N [14,0 Unzen bis 22,0 Unzen] max.
Auslösekraft 2,78 Min. N [10,0 oz]
Vorlauf (PT) Max. 1,27 mm [0,050 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 2,39 mm [0,094 Zoll]
Differentialweg (DT) 0,05 mm bis 0,19 mm [0,0020 Zoll bis 0,0075 Zoll]
Betriebsposition (OP) 21,82 mm ±0,76 mm [0,859 Zoll ±0,030 Zoll]
Material Kunststoff
Gehäusematerial Mehrzweck-Phenol
Genehmigungen und Normen UL, CSA
Schraubengröße 3,53 mm [0,139 Zoll]
Befestigungsmittelpunkte 25,4 mm [1 Zoll]
Anzugsdrehmoment 0,33 N m [3,0 in lb]
Gewicht 24,94 g bis 34,01 g [0,055 lb bis 0,075 lb]
Gehäusehöhe 24,1 mm [0,95 Zoll]
Gehäusebreite 17,5 mm [0,69 Zoll]
Gehäuselänge 49,3 mm [1,94 Zoll]
Kommentar UL: E12252; CSA: LR41370; Nach unten zeigende #8-Schrauben und Tellerscheiben
Verfügbarkeit Global
Serienname BZ/BA/WA/YZ

Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH Standard 25,4 mm H x 17,8 mm B x 50,8 mm L [1,0 Zoll H x 0,7 Zoll B x 2,0 Zoll L]
Strombelastung 25 A
Abgedichtet Nein
Schaltkreise SPNO
Betätiger Stößel mit großem Nachlauf
Abschluss Schraube
Betriebstemperatur -55 °C bis 121 °C [-67 °F bis 250 °F]
Spannung 250 VAC
Kontaktart Silber-Kadmiumoxid
Betriebskraft (OF) 3,89 N bis 6,12 N [14,0 Unzen bis 22,0 Unzen] max.
Auslösekraft 2,78 Min. N [10,0 oz]
Vorlauf (PT) Max. 1,27 mm [0,050 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 2,39 mm [0,094 Zoll]
Differentialweg (DT) 0,05 mm bis 0,19 mm [0,0020 Zoll bis 0,0075 Zoll]
Betriebsposition (OP) 21,82 mm ±0,76 mm [0,859 Zoll ±0,030 Zoll]
Material Kunststoff
Gehäusematerial Mehrzweck-Phenol
Genehmigungen und Normen UL, CSA
Schraubengröße 3,53 mm [0,139 Zoll]
Befestigungsmittelpunkte 25,4 mm [1 Zoll]
Anzugsdrehmoment 0,33 N m [3,0 in lb]
Gewicht 24,94 g bis 34,01 g [0,055 lb bis 0,075 lb]
Gehäusehöhe 24,1 mm [0,95 Zoll]
Gehäusebreite 17,5 mm [0,69 Zoll]
Gehäuselänge 49,3 mm [1,94 Zoll]
Kommentar UL: E12252; CSA: LR41370; Nach unten zeigende #8-Schrauben und Tellerscheiben
Verfügbarkeit Global
Serienname BZ/BA/WA/YZ

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Schalter für automatisierte Parkschranken/-absperrungen Anwendungshinweise Englisch 780 KB
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison Produktleitfaden Englisch 649 KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter Produktleitfaden Englisch 7 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Sicherheits- und Produktivitätslösungen für Krankenhausanwendungen Broschüre Englisch 13 MB

Produktmerkmale

  • Weltweit als Standard für große Basisschalter akzeptiert
  • Geringe Betriebskraft und Differentialweg
  • Lange mechanische Lebensdauer von bis zu 20.000.000 Zyklen bei 95 % Überlebensrate
  • Die verlängerte Montagebohrung ermöglicht eine einfachere und präzisere Montage
  • Nennströme von 15 A bis 25 A
  • Auswahl an Betätigern, Abschlüssen und Betriebseigenschaften

Anwendungsbereiche

  • Bewässerungssysteme
  • Sattelfahrzeuge
  • Zeitmessungsgeräte
  • Büroeinrichtungen
  • Testgeräte
  • Medizinische/zahnmedizinische Geräte
  • Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
  • Manuell betriebene Geräte
  • Ventile