Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Große Premium-Basisschalter -- - Honeywell


Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH Standard 25,4 mm H x 17,8 mm B x 50,8 mm L [1,0 Zoll H x 0,7 Zoll B x 2,0 Zoll L]
Strombelastung 20 A
Abgedichtet Nein
Schaltkreise SPNC
Betätiger Raststift
Abschluss Schraube
Betriebstemperatur -55 °C bis 85 °C [-67 °F bis 185 °F]
Spannung 250 VAC
Kontaktart Gold
Betriebskraft (OF) 1,13 N bis 4,45 N [4,0 Unzen bis 16,0 Unzen] max.
Nachlauf (OT) Min. 0,25 mm [0,010 Zoll]
Betriebsposition (OP) 16,89 mm ±0,38 mm [0,665 Zoll ± 0,015 Zoll]
Freie Position (FP) Max. 28,70 mm [1,130 Zoll]
Gehäusematerial Mehrzweck-Phenol
Genehmigungen und Normen UL, CE, CSA, ENEC
Schraubengröße 3,53 mm [0,139 Zoll]
Befestigungsmittelpunkte 25,4 mm [1 Zoll]
Anzugsdrehmoment 0,33 N m [3,0 in lb]
Gewicht 28,6 g [0,063 lb]
Gehäusehöhe 42,9 mm [1,69 Zoll]
Gehäusebreite 17,5 mm [0,69 Zoll]
Gehäuselänge 49,3 mm [1,94 Zoll]
Empfohlen für Rastender SPST-Öffner, A4-Klemmen
Kommentar CE: 61058-1; UL: E12252; CSA: LR41370; Nach unten zeigende #8-Schrauben und Tellerscheiben
Verfügbarkeit Global
Serienname BZ/BA/WA/YZ

Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH Standard 25,4 mm H x 17,8 mm B x 50,8 mm L [1,0 Zoll H x 0,7 Zoll B x 2,0 Zoll L]
Strombelastung 20 A
Abgedichtet Nein
Schaltkreise SPNC
Betätiger Raststift
Abschluss Schraube
Betriebstemperatur -55 °C bis 85 °C [-67 °F bis 185 °F]
Spannung 250 VAC
Kontaktart Gold
Betriebskraft (OF) 1,13 N bis 4,45 N [4,0 Unzen bis 16,0 Unzen] max.
Nachlauf (OT) Min. 0,25 mm [0,010 Zoll]
Betriebsposition (OP) 16,89 mm ±0,38 mm [0,665 Zoll ± 0,015 Zoll]
Freie Position (FP) Max. 28,70 mm [1,130 Zoll]
Gehäusematerial Mehrzweck-Phenol
Genehmigungen und Normen UL, CE, CSA, ENEC
Schraubengröße 3,53 mm [0,139 Zoll]
Befestigungsmittelpunkte 25,4 mm [1 Zoll]
Anzugsdrehmoment 0,33 N m [3,0 in lb]
Gewicht 28,6 g [0,063 lb]
Gehäusehöhe 42,9 mm [1,69 Zoll]
Gehäusebreite 17,5 mm [0,69 Zoll]
Gehäuselänge 49,3 mm [1,94 Zoll]
Empfohlen für Rastender SPST-Öffner, A4-Klemmen
Kommentar CE: 61058-1; UL: E12252; CSA: LR41370; Nach unten zeigende #8-Schrauben und Tellerscheiben
Verfügbarkeit Global
Serienname BZ/BA/WA/YZ

Dokumente


Produktmerkmale

  • Weltweit als Standard für große Basisschalter akzeptiert
  • Geringe Betriebskraft und Differentialweg
  • Lange mechanische Lebensdauer von bis zu 20.000.000 Zyklen bei 95 % Überlebensrate
  • Die verlängerte Montagebohrung ermöglicht eine einfachere und präzisere Montage
  • Nennströme von 15 A bis 25 A
  • Auswahl an Betätigern, Abschlüssen und Betriebseigenschaften

Anwendungsbereiche

  • Bewässerungssysteme
  • Sattelfahrzeuge
  • Zeitmessungsgeräte
  • Büroeinrichtungen
  • Testgeräte
  • Medizinische/zahnmedizinische Geräte
  • Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
  • Manuell betriebene Geräte
  • Ventile