Große Basisschalter
WA-Serie
20 A. SPNC. Vielzahl von Ansteuerungen und Abschlüssen. 25,4 mm Zentren. Seiten- oder Frontmontage
Die MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YA-Serie zeichnet sich durch Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Wiederholbarkeit aus und haben präzise Betriebseigenschaften sowie eine verbesserte Lebensdauer. Diese großen Premium-Sprungschalter bieten hohe Präzision und einen sensiblen Differentialweg.
Durch modernster Fertigungsprozesse und Qualitätskontrollen hat Honeywell große Premium-Schnappschalter entwickelt, die verschiedene internationale Zertifizierungsanforderungen erfüllen. Einige Modelle verfügen über militärische Qualifikationen. Diese Serien eignen sich für Präzisions-Ein-Aus- sowie Begrenzungs-, Vorhandenseins-/Abwesenheits- und manuelle Bedienerschnittstellen-Anwendungsanforderungen.
Ihre ausgereifte Konstruktion eignet sich für verschiedene Anwendungsanforderungen. Konfigurierte Optionen bieten eine Vielzahl von Betriebs- und Schnittstellenfunktionen.