Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Gefahrenbereich-Grenzschalter - Honeywell


Technische Daten

Zulassungen Div. 1, Klasse I, Gruppen B, C und D; Div 1, Class II, Gruppen E, F und G; II 2 G, II 2 D, Ex db IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T85 °C Db; Ta -40 °C bis +50 °C
Genehmigungen und Normen cULus, ATEX (CE), IEC Ex
Serienname VPX
Verfügbarkeit Global
Produkttyp MICRO SWITCH Ventilpositionssensor
Betätiger seitlicher Drehkopf
Schaltkreise 4x Schnappschalter, SPDT
Gehäusematerial Aluminium
Anschlusstyp (3) 3/4-14NPT (A, B & D)
Vibration IEC 60068-2-6; 10 Hz bis 59 Hz mit 1,5 mm Scheitel zu Scheitel, 60 Hz bis 500 Hz @ 5 g, 7,5 min Sweeps, 20 Sweeps pro Achse
Gehäusetyp VPX: 152,3 mm H x 140 mm B x 140 mm T [6,0 Zoll H x 5,5 Zoll B x 5,5 Zoll T]
Schock IEC 60068-2-27; Halbsinus, 50 g, 11 mS, 3 Achsen
Versiegelung IP66 gemäß IEC 60079-0; IP67 gemäß IEC 60529 (von Honeywell eigenzertifiziert); NEMA 4, 4X, 6 und 13 gemäß UL 50E
Mechanische Lebensdauer 500000 Zyklen pro min.
Betriebstemperatur -40 °C bis 50 °C [-40 °F bis 122 °F]
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Explosionssicher
Kontaktmaterial Silber
Montagestandort China
Temperaturklasse T6
Schaltoptionen 4x Schnappschalter
Anzeigewinkel 90°
Anzeigefarbe Gelb (offen), Rot (geschlossen)
Welle NAMUR
Wellenrotation 360°
Kabeleinführung (3) 3/4-14NPT (A, B & D)
Betätigungsmoment 0,5 Nm [4,4 Zoll-lb] max.
Werkseinstellungen Schalter 1&2: 25° ±25°, wenn die Welle im Uhrzeigersinn gedreht wird; Schalter 3&4 (45° Anzeige): 45° ±25°, wenn die Welle im Uhrzeigersinn gedreht wird; Schalter 3 und 4 (90° Anzeige): 90° ±25°, wenn die Welle im Uhrzeigersinn gedreht wird

Technische Daten

Zulassungen Div. 1, Klasse I, Gruppen B, C und D; Div 1, Class II, Gruppen E, F und G; II 2 G, II 2 D, Ex db IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T85 °C Db; Ta -40 °C bis +50 °C
Genehmigungen und Normen cULus, ATEX (CE), IEC Ex
Serienname VPX
Verfügbarkeit Global
Produkttyp MICRO SWITCH Ventilpositionssensor
Betätiger seitlicher Drehkopf
Schaltkreise 4x Schnappschalter, SPDT
Gehäusematerial Aluminium
Anschlusstyp (3) 3/4-14NPT (A, B & D)
Vibration IEC 60068-2-6; 10 Hz bis 59 Hz mit 1,5 mm Scheitel zu Scheitel, 60 Hz bis 500 Hz @ 5 g, 7,5 min Sweeps, 20 Sweeps pro Achse
Gehäusetyp VPX: 152,3 mm H x 140 mm B x 140 mm T [6,0 Zoll H x 5,5 Zoll B x 5,5 Zoll T]
Schock IEC 60068-2-27; Halbsinus, 50 g, 11 mS, 3 Achsen
Versiegelung IP66 gemäß IEC 60079-0; IP67 gemäß IEC 60529 (von Honeywell eigenzertifiziert); NEMA 4, 4X, 6 und 13 gemäß UL 50E
Mechanische Lebensdauer 500000 Zyklen pro min.
Betriebstemperatur -40 °C bis 50 °C [-40 °F bis 122 °F]
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Explosionssicher
Kontaktmaterial Silber
Montagestandort China
Temperaturklasse T6
Schaltoptionen 4x Schnappschalter
Anzeigewinkel 90°
Anzeigefarbe Gelb (offen), Rot (geschlossen)
Welle NAMUR
Wellenrotation 360°
Kabeleinführung (3) 3/4-14NPT (A, B & D)
Betätigungsmoment 0,5 Nm [4,4 Zoll-lb] max.
Werkseinstellungen Schalter 1&2: 25° ±25°, wenn die Welle im Uhrzeigersinn gedreht wird; Schalter 3&4 (45° Anzeige): 45° ±25°, wenn die Welle im Uhrzeigersinn gedreht wird; Schalter 3 und 4 (90° Anzeige): 90° ±25°, wenn die Welle im Uhrzeigersinn gedreht wird

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
MICRO SWITCH Ventilpositionssensoren der VPX-Serie Datenblatt Englisch 1 MB
VPX1______1_3B CAD-Zeichnung CAD-Modell -- 20 MB
32312068: MICRO SWITCH Ventilpositionssensor der VPX-Serie Installationsanweisungen Englisch 6 MB
32325422: MICRO SWITCH Verkabelungsanleitung der VPX-Serie Installationsanweisungen Englisch 198 KB
MICRO SWITCH Ex-Bereich-Genehmigungsmatrix Zulassungsdokumentation für Gefahrenzonen Englisch 517 KB
Erkennung und Überwachung von Ventilen in Ex-Bereichen Anwendungshinweise Englisch 152 KB
Leitfaden zu Genehmigungen bei Gefahrenzonen: MICRO SWITCH Gefahrenbereich-Grenzschalter Zulassungsdokumentation für Gefahrenzonen Englisch 3 MB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
MICRO SWITCH Broschüre zu Gefahrenbereichsschaltern Broschüre Englisch 27 MB
VPX (Schnappschalter) SIL-Zertifikat zur mechanischen Lebensdauer Zertifizierung Englisch 255 KB
VPX (Näherungsschalter) SIL-Zertifikat zur mechanischen Lebensdauer Zertifizierung Englisch 254 KB
VPX (Näherungsschalter) SIL-Zertifikat zur elektrischen Lebensdauer Zertifizierung Englisch 254 KB
VPX (Schnappschalter) SIL-Zertifikat zur elektrischen Lebensdauer Zertifizierung Englisch 255 KB
VPX switch SIRA certificate Zertifizierung Englisch 387 KB
Whitepaper: How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom Whitepaper Englisch 3 MB