Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

- Mehrzweck-Basisschalter - Honeywell


Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH Miniatur 15,9 mm H x 10,2 mm B x 28,8 mm L [0,63 Zoll H x 0,4 Zoll B x 1,14 Zoll L]
Strombelastung 11 A
Abgedichtet Nein
Schaltkreise SPDT
Betätiger Raststift
Abschluss Schnellanschluss
Betriebstemperatur -40 °C bis 82 °C [-40 °F bis 180 °F]
Spannung 250 VAC
Kontaktart Silber
Betriebskraft (OF) 1,47 N [5,3 oz] max.
Auslösekraft 0,24 Min. N [0,86 oz]
Vorlauf (PT) Max. 1,19 mm [0,047 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 1,27 mm [0,050 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 0,05 mm bis 0,25 mm [0,002 Zoll bis 0,010 Zoll]
Betriebsposition (OP) 14,7 mm ±0,38 mm [0,578 Zoll ±0,015 Zoll]
Freie Position (FP) Max. 15,9 mm [0,625 Zoll]
Gehäusematerial PCT-Polyester-Thermoplast
Genehmigungen und Normen UL, CSA
Befestigungsmittelpunkte 22,2 mm [0,88 Zoll]
Anzugsdrehmoment 0,56 N m [5,0 in lb]
Gewicht 8 g [0,3 Unzen]
Gehäusehöhe 15,9 mm [0,63 Zoll]
Gehäusebreite 10,3 mm [0,40 Zoll]
Gehäuselänge 27,8 mm [1,09 Zoll]
Kommentar UL: E12252; CSA: LR41370
Verfügbarkeit Global
Serienname V7

Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH Miniatur 15,9 mm H x 10,2 mm B x 28,8 mm L [0,63 Zoll H x 0,4 Zoll B x 1,14 Zoll L]
Strombelastung 11 A
Abgedichtet Nein
Schaltkreise SPDT
Betätiger Raststift
Abschluss Schnellanschluss
Betriebstemperatur -40 °C bis 82 °C [-40 °F bis 180 °F]
Spannung 250 VAC
Kontaktart Silber
Betriebskraft (OF) 1,47 N [5,3 oz] max.
Auslösekraft 0,24 Min. N [0,86 oz]
Vorlauf (PT) Max. 1,19 mm [0,047 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 1,27 mm [0,050 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 0,05 mm bis 0,25 mm [0,002 Zoll bis 0,010 Zoll]
Betriebsposition (OP) 14,7 mm ±0,38 mm [0,578 Zoll ±0,015 Zoll]
Freie Position (FP) Max. 15,9 mm [0,625 Zoll]
Gehäusematerial PCT-Polyester-Thermoplast
Genehmigungen und Normen UL, CSA
Befestigungsmittelpunkte 22,2 mm [0,88 Zoll]
Anzugsdrehmoment 0,56 N m [5,0 in lb]
Gewicht 8 g [0,3 Unzen]
Gehäusehöhe 15,9 mm [0,63 Zoll]
Gehäusebreite 10,3 mm [0,40 Zoll]
Gehäuselänge 27,8 mm [1,09 Zoll]
Kommentar UL: E12252; CSA: LR41370
Verfügbarkeit Global
Serienname V7

Dokumente


Produktmerkmale

Große Premium-V-Basisschaltfunktionen

  • Hervorragend geeignet für Anwendungen, bei denen die von einem ausgefallenen Schalter verursachten Kosten relativ hoch ausfallen würden
  • Entwickelt für 100.000 Zyklen unter Volllast oder 10 Millionen Zyklen für die mechanische Lebensdauer
  • Akzeptanz weltweit üblicher Gehäusegrößen
  • Nennströme von 0,1 A bis 25 A
  • UL/CSA-Zulassungen

Anwendungsbereiche

  • Vorrichtungen/Instrumente
  • Verkaufsautomaten
  • Zeitmessungsgeräte
  • Büroeinrichtungen
  • Computer- und Geschäftseinrichtungen
  • Testgeräte
  • Medizinische/zahnmedizinische Geräte
  • Kommunikationsausstattung
  • Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
  • Manuell betriebene Geräte
  • Ventile
  • Spielgeräte
  • Druckschalter