Schaltertyp | MICRO SWITCH Miniatur 15,9 mm H x 10,2 mm B x 28,8 mm L [0,63 Zoll H x 0,4 Zoll B x 1,14 Zoll L] |
Strombelastung | 5 A |
Abgedichtet | Nein |
Schaltkreise | SPDT |
Betätiger | Gerader Hebel |
Abschluss | Schnellanschluss |
Betriebstemperatur | -40 °C bis 82 °C [-40 °F bis 180 °F] |
Spannung | 250 VAC |
Länge des Betätigers | 62,2 mm [2,45 Zoll] |
Kontaktart | Silber |
Betriebskraft (OF) | 0,37 N [1,3 oz] max. |
Auslösekraft | 0,03 Min. N [0,10 oz] |
Vorlauf (PT) | Max. 7,62 mm [0,300 Zoll] |
Nachlauf (OT) | Min. 3,68 mm [0,145 Zoll] |
Differentialweg (DT) | Max. 0,89 mm [0,035 Zoll] |
Betriebsposition (OP) | 16,0 mm ±2,54 mm [0,630 Zoll ±0,100 Zoll] |
Gehäusematerial | PCT-Polyester-Thermoplast |
Genehmigungen und Normen | UL, CSA |
Befestigungsmittelpunkte | 22,2 mm [0,88 Zoll] |
Anzugsdrehmoment | 0,56 N m [5,0 in lb] |
Gewicht | 8 g [0,3 Unzen] |
Gehäusehöhe | 15,9 mm [0,63 Zoll] |
Gehäusebreite | 10,3 mm [0,40 Zoll] |
Gehäuselänge | 27,8 mm [1,09 Zoll] |
Kommentar | UL: E12252; CSA: LR41370 |
Verfügbarkeit | Global |
Serienname | V7 |
Technische Daten
Schaltertyp | MICRO SWITCH Miniatur 15,9 mm H x 10,2 mm B x 28,8 mm L [0,63 Zoll H x 0,4 Zoll B x 1,14 Zoll L] |
Strombelastung | 5 A |
Abgedichtet | Nein |
Schaltkreise | SPDT |
Betätiger | Gerader Hebel |
Abschluss | Schnellanschluss |
Betriebstemperatur | -40 °C bis 82 °C [-40 °F bis 180 °F] |
Spannung | 250 VAC |
Länge des Betätigers | 62,2 mm [2,45 Zoll] |
Kontaktart | Silber |
Betriebskraft (OF) | 0,37 N [1,3 oz] max. |
Auslösekraft | 0,03 Min. N [0,10 oz] |
Vorlauf (PT) | Max. 7,62 mm [0,300 Zoll] |
Nachlauf (OT) | Min. 3,68 mm [0,145 Zoll] |
Differentialweg (DT) | Max. 0,89 mm [0,035 Zoll] |
Betriebsposition (OP) | 16,0 mm ±2,54 mm [0,630 Zoll ±0,100 Zoll] |
Gehäusematerial | PCT-Polyester-Thermoplast |
Genehmigungen und Normen | UL, CSA |
Befestigungsmittelpunkte | 22,2 mm [0,88 Zoll] |
Anzugsdrehmoment | 0,56 N m [5,0 in lb] |
Gewicht | 8 g [0,3 Unzen] |
Gehäusehöhe | 15,9 mm [0,63 Zoll] |
Gehäusebreite | 10,3 mm [0,40 Zoll] |
Gehäuselänge | 27,8 mm [1,09 Zoll] |
Kommentar | UL: E12252; CSA: LR41370 |
Verfügbarkeit | Global |
Serienname | V7 |