Schaltertyp | MICRO SWITCH Explosionssicherer Basisschalter 15,9 mm H x 10,30 mm B x 33 mm [0,63 Zoll H x 0,41 Zoll W x 1,3 Zoll L] |
Strombelastung | 5 A |
Abgedichtet | IP40 (freiliegende Anschlüsse) |
Schaltkreise | SPDT |
Betätiger | Raststift |
Abschluss | Schnellanschluss |
Spannung | 125/250 Vac |
Zulassungen | UL, cUL, ENEC, CQC, IEC Ex |
Kontaktart | Silber |
Betriebskraft (OF) | 100 gf max. |
Vorlauf (PT) | Max. 1,2 mm [0,047 Zoll] |
Nachlauf (OT) | Min. 1,0 mm [0,039 Zoll] |
Differentialweg (DT) | Max. 0,4 mm [0,016 Zoll] |
Betriebsposition (OP) | 14,7 mm ±0,5 mm [0,579 Zoll ±0,020 Zoll] |
Gehäusematerial | PBT-Polyester-Thermoplast |
Elektrische Lebensdauer | 5 A, 1/10 HP @ 125 Vac/250 Vac, 10000 Zyklen UL/cUL |
Genehmigungen und Normen | UL, cUL, CQC, ENEC, IEC Ex |
Schraubengröße | 3 mm |
Befestigungsmittelpunkte | 22,2 mm [0,88 Zoll] |
Anzugsdrehmoment | 4,5 kg/cm [3,9 Zoll/lb] |
Gehäusehöhe | 15,9 mm [0,63 Zoll] |
Gehäusebreite | 10,3 mm [0,40 Zoll] |
Gehäuselänge | 33 mm [1,3 Zoll] |
Empfohlen für | Die Schalter sind zugelassen für die Verwendung in Ex-Bereichen der Zone 2 |
Kommentar | UL, cUL: UL 61058-1; ENEC/CQC: GB15091.1 und IEC 61058-1 |
Verfügbarkeit | Global |
Serienname | V15W2 |
Technische Daten
Schaltertyp | MICRO SWITCH Explosionssicherer Basisschalter 15,9 mm H x 10,30 mm B x 33 mm [0,63 Zoll H x 0,41 Zoll W x 1,3 Zoll L] |
Strombelastung | 5 A |
Abgedichtet | IP40 (freiliegende Anschlüsse) |
Schaltkreise | SPDT |
Betätiger | Raststift |
Abschluss | Schnellanschluss |
Spannung | 125/250 Vac |
Zulassungen | UL, cUL, ENEC, CQC, IEC Ex |
Kontaktart | Silber |
Betriebskraft (OF) | 100 gf max. |
Vorlauf (PT) | Max. 1,2 mm [0,047 Zoll] |
Nachlauf (OT) | Min. 1,0 mm [0,039 Zoll] |
Differentialweg (DT) | Max. 0,4 mm [0,016 Zoll] |
Betriebsposition (OP) | 14,7 mm ±0,5 mm [0,579 Zoll ±0,020 Zoll] |
Gehäusematerial | PBT-Polyester-Thermoplast |
Elektrische Lebensdauer | 5 A, 1/10 HP @ 125 Vac/250 Vac, 10000 Zyklen UL/cUL |
Genehmigungen und Normen | UL, cUL, CQC, ENEC, IEC Ex |
Schraubengröße | 3 mm |
Befestigungsmittelpunkte | 22,2 mm [0,88 Zoll] |
Anzugsdrehmoment | 4,5 kg/cm [3,9 Zoll/lb] |
Gehäusehöhe | 15,9 mm [0,63 Zoll] |
Gehäusebreite | 10,3 mm [0,40 Zoll] |
Gehäuselänge | 33 mm [1,3 Zoll] |
Empfohlen für | Die Schalter sind zugelassen für die Verwendung in Ex-Bereichen der Zone 2 |
Kommentar | UL, cUL: UL 61058-1; ENEC/CQC: GB15091.1 und IEC 61058-1 |
Verfügbarkeit | Global |
Serienname | V15W2 |