Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

- Wasserdichte Basisschalter - Honeywell


Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH Wasserdicht, Miniatur 15,9 mm H x 10,30 mm B x 33 mm [0,63 Zoll H x 0,41 Zoll B x 1,3 Zoll L]
Strombelastung 0,1 A
Abgedichtet Wasserdicht
Schaltkreise SPDT
Betätiger Hebelarm
Abschluss 4,8 mm x 0,8 mm Klemmen
Betriebstemperatur -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
Spannung 125/250 Vac
Zulassungen UL, cUL, ENEC, CQC
Länge des Betätigers 24,30 mm ±0,80 mm
Kontaktart Vergoldete Kontakte
Betriebskraft (OF) 240 gf max.
Auslösekraft 40 gf min.
Vorlauf (PT) Max. 1,6 mm [0,063 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 0,8 mm [0,032 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 0,4 mm [0,016 Zoll]
Betriebsposition (OP) 20,6 mm ±1,6 mm [0,81 Zoll ±0,06 Zoll]
Material Kunststoff
Gehäusematerial PBT-Polyester-Thermoplast
Feuchtigkeit 95 % max.
Mechanische Lebensdauer 1 Million
Elektrische Lebensdauer (0,1 A): 50000 Zyklen ENEC, 10000 Zyklen UL
Elektrische Betriebsfrequenz 30 Schaltungen pro Minute
Genehmigungen und Normen UL, cUL, CQC, ENEC
Schraubengröße 3 mm
Anzugsdrehmoment 5,8 kg/cm [5,0 Zoll/lb]
Gewicht 8 g [0,3 Unzen]
Gehäusehöhe 15,9 mm [0,63 Zoll]
Gehäusebreite 10,3 mm [0,40 Zoll]
Gehäuselänge 33 mm [1,3 Zoll]
Empfohlen für Kann in einer Reihe von Umgebungen eingesetzt werden, wie etwa in rauen Umgebungen, in Hygienebereichen, Müllfahrzeugen, Salzladern, Linienbussen und Rollstuhllifts umgebauter Fahrzeuge.
Verfügbarkeit Global
Serienname V15W

Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH Wasserdicht, Miniatur 15,9 mm H x 10,30 mm B x 33 mm [0,63 Zoll H x 0,41 Zoll B x 1,3 Zoll L]
Strombelastung 0,1 A
Abgedichtet Wasserdicht
Schaltkreise SPDT
Betätiger Hebelarm
Abschluss 4,8 mm x 0,8 mm Klemmen
Betriebstemperatur -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
Spannung 125/250 Vac
Zulassungen UL, cUL, ENEC, CQC
Länge des Betätigers 24,30 mm ±0,80 mm
Kontaktart Vergoldete Kontakte
Betriebskraft (OF) 240 gf max.
Auslösekraft 40 gf min.
Vorlauf (PT) Max. 1,6 mm [0,063 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 0,8 mm [0,032 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 0,4 mm [0,016 Zoll]
Betriebsposition (OP) 20,6 mm ±1,6 mm [0,81 Zoll ±0,06 Zoll]
Material Kunststoff
Gehäusematerial PBT-Polyester-Thermoplast
Feuchtigkeit 95 % max.
Mechanische Lebensdauer 1 Million
Elektrische Lebensdauer (0,1 A): 50000 Zyklen ENEC, 10000 Zyklen UL
Elektrische Betriebsfrequenz 30 Schaltungen pro Minute
Genehmigungen und Normen UL, cUL, CQC, ENEC
Schraubengröße 3 mm
Anzugsdrehmoment 5,8 kg/cm [5,0 Zoll/lb]
Gewicht 8 g [0,3 Unzen]
Gehäusehöhe 15,9 mm [0,63 Zoll]
Gehäusebreite 10,3 mm [0,40 Zoll]
Gehäuselänge 33 mm [1,3 Zoll]
Empfohlen für Kann in einer Reihe von Umgebungen eingesetzt werden, wie etwa in rauen Umgebungen, in Hygienebereichen, Müllfahrzeugen, Salzladern, Linienbussen und Rollstuhllifts umgebauter Fahrzeuge.
Verfügbarkeit Global
Serienname V15W

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Wasserdichte Miniatur-Schalter der MICRO SWITCH V15W-Serie Datenblatt Englisch 1 MB
50066512: Einbau-Anweisungen für wasserdichte Miniaturschalter der V15W-Serie Installationsanweisungen Englisch 109 KB
MICRO SWITCH V Basic Switch Comparison Produktleitfaden Englisch 784 KB
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison Produktleitfaden Englisch 649 KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Whitepaper: Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches Whitepaper Englisch 3 MB
Solutions for Infusion Pumps Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter Produktleitfaden Englisch 7 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Solutions for Hemodialysis Machines Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB
Solutions for Oxygen Concentrators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Solutions for Ventilators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Produktmerkmale

Funktionen des Standard-V-Basisschalters

  • Schutzart: IP67 (ausgenommen Anschlussteile) für den Betrieb unter schwierigen Umgebungsbedingungen
  • Großer Stromstärkenbereich: 0,1 A, 5 A, 10 A
  • Optionen SPDT, SPNC, SPNO
  • Vorverbleite Anschlussdrähte für eine einfache Installation
  • Spezialanschlüsse auf Anfrage erhältlich
  • Ausführungen mit Goldkontakten erhältlich
  • Montagebohrungen metrisch oder angloamerikanisch
  • Genehmigungen von UL, cUL, ENEC und CQC

Anwendungsbereiche

  • Vorrichtungen/Instrumente
  • Kabelstränge für Automobile, LKW und Boote
  • Stuhllifte
  • Kommunikationsausstattung
  • Computer
  • Elektrowerkzeuge
  • Elektromechanische Timer
  • Fußpedalsteuerung
  • HLS-Wandregelung
  • Instrumentierung
  • Verriegelungsmodule für Heckklappen/LKW
  • Mechanische Mitnehmerbaugruppen (Timer)
  • Krankenhausbetten
  • Büroeinrichtungen
  • Unterbaugruppen für Verdecke
  • Verriegelungserkennung für Tank und Motorhaube
  • Ventile
  • Verkaufsautomaten