Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

- Miniature Unsealed Basic Switches - Honeywell


Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH Standard 15,9 mm H x 10,30 mm B x 27,80 mm L [0,63 Zoll H x 0,41 Zoll B x 1,09 Zoll L]
Strombelastung 16 A
Abgedichtet Nein
Schaltkreise SPNO
Betätiger Gerader Hebel
Abschluss Schnellanschluss
Betriebstemperatur -25 °C bis 150 °C [-13 °F bis 300 °F]
Spannung 125 VAC/250 VAC
Länge des Betätigers 35,6 mm [1,41 Zoll]
Kontaktart Silber-Kadmiumoxid
Betriebskraft (OF) 60 gf max.
Auslösekraft 10 gf min.
Vorlauf (PT) Max. 3,2 mm [0,13 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 1,3 mm [0,051 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 1,2 mm [0,047 Zoll]
Betriebsposition (OP) 15,3 mm ±1,5 mm [0,60 Zoll ±0,06 Zoll]
Material Kunststoff
Gehäusematerial PET-Polyester-Thermoplast
Mechanische Lebensdauer 5 Millionen
Elektrische Lebensdauer UL: 10.000, ENEC / CQC: 50.000
Durchschlagfestigkeit 1500 VAC (50 Hz/60 Hz, 1 min.)
Elektrische Betriebsfrequenz 10 bis 30 Schaltungen pro Minute
Genehmigungen und Normen UL, cUL, CQC, ENEC
Schraubengröße 3 mm
Befestigungsmittelpunkte 22,2 mm [0,88 Zoll]
Anzugsdrehmoment 0,29 N m [2,5 in lb]
Gewicht 5 g
Gehäusehöhe 15,9 mm [0,63 Zoll]
Gehäusebreite 10,3 mm [0,40 Zoll]
Gehäuselänge 27,8 mm [1,09 Zoll]
Kommentar V-Basisschalter, Standard der V15-Serie mit einem Stromstärkebereich von: 5 A bis 26 A; UL61058-1, IEC 61058-1; UL: E12252; c-UL: E12252
Verfügbarkeit Global
Serienname V-Basisschalter, Standard der V15-Serie

Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH Standard 15,9 mm H x 10,30 mm B x 27,80 mm L [0,63 Zoll H x 0,41 Zoll B x 1,09 Zoll L]
Strombelastung 16 A
Abgedichtet Nein
Schaltkreise SPNO
Betätiger Gerader Hebel
Abschluss Schnellanschluss
Betriebstemperatur -25 °C bis 150 °C [-13 °F bis 300 °F]
Spannung 125 VAC/250 VAC
Länge des Betätigers 35,6 mm [1,41 Zoll]
Kontaktart Silber-Kadmiumoxid
Betriebskraft (OF) 60 gf max.
Auslösekraft 10 gf min.
Vorlauf (PT) Max. 3,2 mm [0,13 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 1,3 mm [0,051 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 1,2 mm [0,047 Zoll]
Betriebsposition (OP) 15,3 mm ±1,5 mm [0,60 Zoll ±0,06 Zoll]
Material Kunststoff
Gehäusematerial PET-Polyester-Thermoplast
Mechanische Lebensdauer 5 Millionen
Elektrische Lebensdauer UL: 10.000, ENEC / CQC: 50.000
Durchschlagfestigkeit 1500 VAC (50 Hz/60 Hz, 1 min.)
Elektrische Betriebsfrequenz 10 bis 30 Schaltungen pro Minute
Genehmigungen und Normen UL, cUL, CQC, ENEC
Schraubengröße 3 mm
Befestigungsmittelpunkte 22,2 mm [0,88 Zoll]
Anzugsdrehmoment 0,29 N m [2,5 in lb]
Gewicht 5 g
Gehäusehöhe 15,9 mm [0,63 Zoll]
Gehäusebreite 10,3 mm [0,40 Zoll]
Gehäuselänge 27,8 mm [1,09 Zoll]
Kommentar V-Basisschalter, Standard der V15-Serie mit einem Stromstärkebereich von: 5 A bis 26 A; UL61058-1, IEC 61058-1; UL: E12252; c-UL: E12252
Verfügbarkeit Global
Serienname V-Basisschalter, Standard der V15-Serie

Dokumente


Produktmerkmale

Funktionen des Standard-V-Basisschalters

  • Hervorragend geeignet für Anwendungen, bei denen die von einem ausgefallenen Schalter verursachten Kosten relativ gering ausfallen würden
  • Entwickelt für 10.000 bis 50.000 Zyklen unter Volllast oder 5 Millionen Zyklen für die mechanische Lebensdauer
  • Akzeptanz weltweit üblicher Gehäusegrößen
  • Schaltleistung von 10 A bis 26 A
  • Genehmigungen von UL/CSA, cUL, ENEC und CQC

Anwendungsbereiche

  • Gerät
  • Gaming
  • Verkaufsautomaten
  • Warmwasserboiler
  • industrielle Steuerungen