Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

-RTD-Sensoren - Honeywell


Technische Daten

Produkt TD4A
Abschluss Zuleitungsdrähte
Anschlussmaterial 152,4 mm [6,0 Zoll] Zuleitungsdrähte
Verfügbarkeit Global
Sensortyp 2000 Ohm Silizium-RTD
Temperaturkoeffizient Nicht verfügbar
Pakettyp Aluminiumgehäuse (mit Gewinde)
Temperaturmessbereich -40 °C bis 150 °C [-40 °F bis 302 °F]
Basiswiderstand und Austauschbarkeit Nicht verfügbar
Linearität (% des gesamten Bereichs) ±0,15 % typ. -55 °C bis 150 °C [-58 °F bis 302 °F]
Zeitkonstante auf Metalloberfläche Nicht verfügbar
Stabilität Nicht verfügbar
Versorgungs­spannung 10,0 Vdc
Versorgungs­strom 1 mA typ., 2 mA max.
Eigenerwärmung Nicht verfügbar
Isolationswiderstand Nicht verfügbar
Serienname TD
Konstruktion Aluminiumgehäuse, Siliziumchip
UNSPSC-Code 41112225
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41112225 Widerstandstemperaturdetektor RTD

Technische Daten

Produkt TD4A
Abschluss Zuleitungsdrähte
Anschlussmaterial 152,4 mm [6,0 Zoll] Zuleitungsdrähte
Verfügbarkeit Global
Sensortyp 2000 Ohm Silizium-RTD
Temperaturkoeffizient Nicht verfügbar
Pakettyp Aluminiumgehäuse (mit Gewinde)
Temperaturmessbereich -40 °C bis 150 °C [-40 °F bis 302 °F]
Basiswiderstand und Austauschbarkeit Nicht verfügbar
Linearität (% des gesamten Bereichs) ±0,15 % typ. -55 °C bis 150 °C [-58 °F bis 302 °F]
Zeitkonstante auf Metalloberfläche Nicht verfügbar
Stabilität Nicht verfügbar
Versorgungs­spannung 10,0 Vdc
Versorgungs­strom 1 mA typ., 2 mA max.
Eigenerwärmung Nicht verfügbar
Isolationswiderstand Nicht verfügbar
Serienname TD
Konstruktion Aluminiumgehäuse, Siliziumchip
UNSPSC-Code 41112225
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41112225 Widerstandstemperaturdetektor RTD

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Leitfaden zur Produktlinie von Temperatursensoren Produktlinienübersicht Englisch 290KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 2MB
Platin-RTD Temperatursensoren, Schaltkreise und Schalter Technische Informationen Englisch 125KB
Schnittstelle für Temperatursensoren der TD-Serie Technische Informationen Englisch 376KB
Platin-RTD Temperatursensoren, Wärmeleitungsgleichung und RTD-Selbsterwärmung Technische Informationen Englisch 126KB
PK 87786: Temperatursensoren der TD-Serie, Ausgabe 2 Installationsanweisungen Englisch 154KB
Platin-RTD Temperatursensoren, Heißfilm-Anemometrie Technische Informationen Englisch 127KB
Platin-RTD Temperatursensor-Widerstands- und Genauigkeitstabellen Technische Informationen Englisch 93KB

Produktmerkmale

  • Austauschbar ohne Sensor-an-Sensor-Neukalibrierung
  • Schnelle Ansprechzeiten dank einer sehr kleinen thermischen Masse
  • Messung der Luft- oder Flüssigkeitstemperatur
  • Lineare Temperaturempfindlichkeit
  • Erprobte Zuverlässigkeit der Dünnfilmverarbeitung
  • Niedrige Kosten
  • Langfristige Stabilität
  • 2000 Ohm Nennwiderstand bei 20 °C

Anwendungsbereiche

  • Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC): Temperatur in Innenräumen und Schächten sowie Kühlanlagen
  • Motoren: Überlastungsschutz
  • Elektronische Schaltkreise: Halbleiterschutz
  • Prozessregelung: Temperaturregelung
  • Automobilbau: Luft- und Öltemperatur
  • Vorrichtungen/Instrumente: Kochtemperatur

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019Honeywell International Inc.

Powered By OneLink