Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 unverstärkte platinenbestückbare Drucksensoren - Honeywell


Technische Daten

Serienname Basic TBP
Messtyp relativ
Signalaufbereitung Nicht verstärkt
Temperaturkompensiert Ja
Druckbereich 0 psi bis 5 psi
Versorgungs­spannung 5 Vdc
Versorgungs­strom 0,6 mA typ.
Ausgabe Analog
Anschlussart AN: einzelner axialer Steckanschluss
Pakettyp DIP
Genauigkeit (gerade Linie mit bester Passung, Best Fit Straight Line) ±0,15 %FSS
Ausgangswiderstand 2,5 kOhm typ.
Schock MIL-STD-202F, Methode 213B, Bedingung F (100 g, 6 ms Dauer)
Vibration MIL-STD-202F, Methode 214A, Bedingung 1E (15 g, 10 Hz bis 2 kHz)
Betriebstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Abgeglichener Temperaturbereich 0 °C bis 85 °C [32 °F bis 185 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Medienverträglichkeit Für nicht korrodierende, nichtionische Gase, wie etwa Luft und andere Trockengase, sowie für korrodierende, nichtionische Flüssigkeiten geeignet
Lebensdauer 1 Million Druckzyklen min.
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Serienname Basic TBP
Messtyp relativ
Signalaufbereitung Nicht verstärkt
Temperaturkompensiert Ja
Druckbereich 0 psi bis 5 psi
Versorgungs­spannung 5 Vdc
Versorgungs­strom 0,6 mA typ.
Ausgabe Analog
Anschlussart AN: einzelner axialer Steckanschluss
Pakettyp DIP
Genauigkeit (gerade Linie mit bester Passung, Best Fit Straight Line) ±0,15 %FSS
Ausgangswiderstand 2,5 kOhm typ.
Schock MIL-STD-202F, Methode 213B, Bedingung F (100 g, 6 ms Dauer)
Vibration MIL-STD-202F, Methode 214A, Bedingung 1E (15 g, 10 Hz bis 2 kHz)
Betriebstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Abgeglichener Temperaturbereich 0 °C bis 85 °C [32 °F bis 185 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Medienverträglichkeit Für nicht korrodierende, nichtionische Gase, wie etwa Luft und andere Trockengase, sowie für korrodierende, nichtionische Flüssigkeiten geeignet
Lebensdauer 1 Million Druckzyklen min.
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Einfache platinenbestückbare Drucksensoren: Datenblatt für TBP-Serie, komp. / unverst.; NBP-Serie, unkomp. / unverst. Datenblatt Englisch 3 MB
Einfache platinenbestückbare Drucksensoren: Installationsanweisungen zur TBP- und NBP-Serie Installationsanweisungen Englisch 3 MB
Grundl. DIP AN-Foto mit hoher Auflösung Foto -- 469 KB
Grundl. DIP AN-Foto mit niedriger Auflösung Foto -- 64 KB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB
Einfache platinenbestückbare Drucksensoren: TBP-Serie und NBP-Serie Anwendungshinweise Englisch 1 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Empfehlungen zu pneumatischen Schnittstellen für einfache platinenbestückbare Drucksensoren von Honeywell Technische Informationen Englisch 140 KB
Einstellung des Ausgangssignals und Temperaturkompensation für einfache platinenbestückbare Drucksensoren von Honeywell Technische Informationen Englisch 351 KB
Die Wirtschaftlichkeit einer hohen Genauigkeit in kostengünstigen medizinischen Anwendungen mit hohem Volumen Whitepaper Englisch 3 MB
Solutions for Oxygen Concentrators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Füllstandsmessung mit ausgewählten platinenbestückbaren Drucksensoren von Honeywell: MPR-, ABP- und TBP-Serien Technische Informationen Englisch 1 MB
SMT Sensor PCB Mounting Guidelines Technische Informationen Englisch 2 MB
Fachglossar für Drucksensoren Technische Informationen Englisch 128 KB
Druck- oder Luftstrommessgeräte? Technische Informationen Englisch 546 KB
Sensorverwendung bei Gebäudeenergieeinsparung Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

Produktmerkmale

  • Kosteneffektiv
  • Geringe Paketgröße
  • Großer Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
  • Verträglichkeit mit verschiedenen Medien
  • Erfüllt ROHS- und ISO-9001-Vorschriften
  • Zahlreiche Gehäusestile, Druckbereiche, Silikongel-Beschichtungen und Anschlussmöglichkeiten
  • Sorgt für eine schlankere Produktion
  • Herausragende Fertigungsqualität
  • Schnelle Preisanfragen (Request for Quotes = RFQs)
  • Schnelle Antwort auf Musteranfragen
  • Zuverlässige Lieferkette
  • Entwickelt für Six Sigma-Standards
  • Unterstützende Dokumente

Anwendungsbereiche

Medizintechnik:

  • Krankenhausbetten
  • Sauerstoffkonzentratoren
  • Wundtherapie
  • Überwachung des Blutdrucks

Industrietechnik:

  • HLK-Transmitter
  • Steuerung von Luftbewegungen
  • Kontrolle der Umweltbedingungen
  • Leckerkennung
  • industrielle Steuerungen
  • pneumatische Steuerungen
  • andere kommerzielle Anwendungen

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink