Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Kraftsensoren - Honeywell


Technische Daten

Signalaufbereitung Nicht verstärkt
Ausgabe Analog
Betriebskraft oder -druck 0 psi bis 30 psi
Überlast oder Überdruck 115 psi
Versorgungs­spannung -12,0 Vdc min., 12,0 Vdc max.
Betriebstemperatur 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F]
Temperaturbereich, abgeglichen 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Genauigkeit ± 0,5 %FSS BFSL
Diagnose Nein
Vibration 15 g, 10 Hz bis 2 kHz
Schock 100 g, 6 ms Dauer
Verfügbarkeit Global
Kommentar Mind. 1 Million Druckzyklen
Serienname TBF

Technische Daten

Signalaufbereitung Nicht verstärkt
Ausgabe Analog
Betriebskraft oder -druck 0 psi bis 30 psi
Überlast oder Überdruck 115 psi
Versorgungs­spannung -12,0 Vdc min., 12,0 Vdc max.
Betriebstemperatur 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F]
Temperaturbereich, abgeglichen 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Genauigkeit ± 0,5 %FSS BFSL
Diagnose Nein
Vibration 15 g, 10 Hz bis 2 kHz
Schock 100 g, 6 ms Dauer
Verfügbarkeit Global
Kommentar Mind. 1 Million Druckzyklen
Serienname TBF

Dokumente


Produktmerkmale

  • Kostengünstiger Sensor mit zahlreichen Optionen
  • Kompensiert/unverstärkt
  • Großer Temperaturbereich (0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F])
  • Der geringe Stromverbrauch erlaubt den Einsatz in batteriebetriebenen Anwendungen.
  • Stabile Offsetspannung
  • Unempfindlich gegenüber der Einbaurichtung
  • Geringe Gehäuseabmessungen [7 mm x 7 mm x 3,89 mm]
  • Erfüllt die ROHS2-Vorschriften

Anwendungsbereiche

Medizintechnik:

  • Systeme zur Medikamentenverabreichung
  • Infusionspumpen
  • Dialysemaschinen
  • Robotik
  • Spritzenpumpen
  • Tragbar

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink