Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

SZR-MY2-1- Stromrelais - Honeywell


Technische Daten

Nennstromstärke 5 A
Kontakt(e) DPDT
Anschluss Lötverbindung/Einstecker
Optionen Standard – keine Anzeige oder Diode
Ohmsche Belastung 24 V, 5 A
Induktive Belastung 24 V, 2 A
Schaltend (ohmsche Belastung) 120 W
Schaltend (induktive Belastung) 48 W
Schaltleistung 125 Vdc
Spuleneingangsspannung 24 Vdc
Nennstrom bei 50 Hz 36,9 mA
Nennstrom bei 60 Hz 36,9 mA
Spulenwiderstand 650 Ohm
Leistungsaufnahme 0,9 W
Abfallspannung (% der Nennspannung) Min. 10 %
Ansprechspannung (muss schalten) Max. 80 % der Spulennennspannung
Spannung 110 % der Spulennennspannung
Betriebsspannung 80 % der Spulennennspannung
Schaltzeit 20 ms max.
Auslösezeit 20 ms max.
Umgebungstemperatur -25 °C bis 75 °C [-13 °F bis 167 °F]
Umgebungs-Feuchte 45 % relative Luftfeuchte bis 85 % relative Luftfeuchte
Kontaktmaterial Feinsilber
Durchgangswiderstand Max. 50 mOhm
Betriebsfrequenz (mechanisch) 18.000 Schaltungen/Stunde
Betriebsfrequenz (elektrisch) 1800 Schaltungen/Stunde
Vibrationsbeständig 10 Hz bis 55 Hz bei Doppelamplitude von 1,0 mm
Stoßbeständigkeit 1000 m/s2 (ca. 100 G)
Gewicht 35 g [1,24 Unzen]
Genehmigungen und Normen UL, CE
UL-Datei Nr. E#150950
Mechanische Lebensdauer DC – Min. 100 Millionen Betätigungen
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Nennstromstärke 5 A
Kontakt(e) DPDT
Anschluss Lötverbindung/Einstecker
Optionen Standard – keine Anzeige oder Diode
Ohmsche Belastung 24 V, 5 A
Induktive Belastung 24 V, 2 A
Schaltend (ohmsche Belastung) 120 W
Schaltend (induktive Belastung) 48 W
Schaltleistung 125 Vdc
Spuleneingangsspannung 24 Vdc
Nennstrom bei 50 Hz 36,9 mA
Nennstrom bei 60 Hz 36,9 mA
Spulenwiderstand 650 Ohm
Leistungsaufnahme 0,9 W
Abfallspannung (% der Nennspannung) Min. 10 %
Ansprechspannung (muss schalten) Max. 80 % der Spulennennspannung
Spannung 110 % der Spulennennspannung
Betriebsspannung 80 % der Spulennennspannung
Schaltzeit 20 ms max.
Auslösezeit 20 ms max.
Umgebungstemperatur -25 °C bis 75 °C [-13 °F bis 167 °F]
Umgebungs-Feuchte 45 % relative Luftfeuchte bis 85 % relative Luftfeuchte
Kontaktmaterial Feinsilber
Durchgangswiderstand Max. 50 mOhm
Betriebsfrequenz (mechanisch) 18.000 Schaltungen/Stunde
Betriebsfrequenz (elektrisch) 1800 Schaltungen/Stunde
Vibrationsbeständig 10 Hz bis 55 Hz bei Doppelamplitude von 1,0 mm
Stoßbeständigkeit 1000 m/s2 (ca. 100 G)
Gewicht 35 g [1,24 Unzen]
Genehmigungen und Normen UL, CE
UL-Datei Nr. E#150950
Mechanische Lebensdauer DC – Min. 100 Millionen Betätigungen
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Relaisvorstellung Technische Informationen Englisch 566 KB
SZR-MY-Diagramm Produkt-Übersicht Englisch 39 KB

Produktmerkmale

  • Eine Vielzahl von Anwendungen, von Strom- bis zur Sequenzsteuerung
  • Kleine 2-polige Unterbrecher mit einer Last von 5 A
  • Feinsilberkontakts
  • Hohe Durchschlagfestigkeit (1.800 VAC)
  • Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
  • Ultrahohe Empfindlichkeit bei kurzer Ansprechzeit
  • Hohe Widerständigkeit gegenüber Stößen und Schwingungen
  • UL-/CE-zertifiziert

Anwendungsbereiche

  • Bedienfelder
  • Fahrstuhlbedienfelder
  • Maschinenwerkzeuge
  • Prüfgeräte