Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Stromrelais - Honeywell


Technische Daten

Nennstromstärke 10 A
Kontakt(e) DPDT
Anschluss Leiterplatte
Optionen Standard – keine Anzeige oder Diode
Ohmsche Belastung 110 V, 10 A
Induktive Belastung 110 V, 7,5 A
Schaltend (ohmsche Belastung) 1100 VA
Schaltend (induktive Belastung) 825 VA
Schaltleistung 250 VAC
Spuleneingangsspannung 110/120 Vac
Nennstrom bei 50 Hz 9,9 mA/10,8 mA
Nennstrom bei 60 Hz 8,4 mA/9,2 mA
Spulenwiderstand 4430 Ohm
Leistungsaufnahme 0,9 W bis 1,1 W
Abfallspannung (% der Nennspannung) Min. 30 %
Ansprechspannung (muss schalten) Max. 80 % der Spulennennspannung
Spannung 110 % der Spulennennspannung
Betriebsspannung 80 % der Spulennennspannung
Schaltzeit 25 ms max.
Auslösezeit 25 ms max.
Umgebungstemperatur -25 °C bis 70 °C [-13 °F bis 158 °F]
Umgebungs-Feuchte 45 % relative Luftfeuchte bis 85 % relative Luftfeuchte
Kontaktmaterial Silber-Kadmiumoxid
Durchgangswiderstand Max. 50 mOhm
Betriebsfrequenz (mechanisch) 18.000 Schaltungen/Stunde
Betriebsfrequenz (elektrisch) 1800 Schaltungen/Stunde
Vibrationsbeständig 10 Hz bis 55 Hz bei Doppelamplitude von 1,0 mm
Stoßbeständigkeit 1000 m/s2 (ca. 100 G)
Gewicht 35 g [1,24 Unzen]
Genehmigungen und Normen UL, CE
UL-Datei Nr. E#150950
Mechanische Lebensdauer AC – Min. 50 Millionen Betätigungen
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Nennstromstärke 10 A
Kontakt(e) DPDT
Anschluss Leiterplatte
Optionen Standard – keine Anzeige oder Diode
Ohmsche Belastung 110 V, 10 A
Induktive Belastung 110 V, 7,5 A
Schaltend (ohmsche Belastung) 1100 VA
Schaltend (induktive Belastung) 825 VA
Schaltleistung 250 VAC
Spuleneingangsspannung 110/120 Vac
Nennstrom bei 50 Hz 9,9 mA/10,8 mA
Nennstrom bei 60 Hz 8,4 mA/9,2 mA
Spulenwiderstand 4430 Ohm
Leistungsaufnahme 0,9 W bis 1,1 W
Abfallspannung (% der Nennspannung) Min. 30 %
Ansprechspannung (muss schalten) Max. 80 % der Spulennennspannung
Spannung 110 % der Spulennennspannung
Betriebsspannung 80 % der Spulennennspannung
Schaltzeit 25 ms max.
Auslösezeit 25 ms max.
Umgebungstemperatur -25 °C bis 70 °C [-13 °F bis 158 °F]
Umgebungs-Feuchte 45 % relative Luftfeuchte bis 85 % relative Luftfeuchte
Kontaktmaterial Silber-Kadmiumoxid
Durchgangswiderstand Max. 50 mOhm
Betriebsfrequenz (mechanisch) 18.000 Schaltungen/Stunde
Betriebsfrequenz (elektrisch) 1800 Schaltungen/Stunde
Vibrationsbeständig 10 Hz bis 55 Hz bei Doppelamplitude von 1,0 mm
Stoßbeständigkeit 1000 m/s2 (ca. 100 G)
Gewicht 35 g [1,24 Unzen]
Genehmigungen und Normen UL, CE
UL-Datei Nr. E#150950
Mechanische Lebensdauer AC – Min. 50 Millionen Betätigungen
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Stromrelais der SZR-LY-Serie Datenblatt Englisch 548 KB
Produktleitfaden Stromrelais Produktlinienübersicht Englisch 296 KB
Relaisvorstellung Technische Informationen Englisch 566 KB
SZR-LY-Diagramm Produkt-Übersicht Englisch 38 KB

Produktmerkmale

  • Eine Vielzahl von Anwendungen, von Strom- bis zur Sequenzsteuerung
  • Kleine 2-polige Unterbrecher mit einer Last von 10 A
  • Silber-Kadmiumoxid-Kontakt
  • Hohe Durchschlagfestigkeit (1.800 VAC)
  • Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
  • Ultrahohe Empfindlichkeit bei kurzer Ansprechzeit
  • Hohe Widerständigkeit gegenüber Stößen und Schwingungen
  • UL-/CE-zertifiziert

Anwendungsbereiche

  • Bedienfelder
  • Fahrstuhlbedienfelder
  • Maschinenwerkzeuge
  • Prüfgeräte

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink