Nennstromstärke | 10 A |
Kontakt(e) | DPDT |
Anschluss | Lötverbindung/Einstecker |
Optionen | Standard – keine Anzeige oder Diode |
Ohmsche Belastung | 110 V, 10 A |
Induktive Belastung | 110 V, 7,5 A |
Schaltend (ohmsche Belastung) | 1100 VA |
Schaltend (induktive Belastung) | 825 VA |
Schaltleistung | 250 VAC |
Spuleneingangsspannung | 110/120 Vac |
Nennstrom bei 50 Hz | 9,9 mA/10,8 mA |
Nennstrom bei 60 Hz | 8,4 mA/9,2 mA |
Spulenwiderstand | 4430 Ohm |
Leistungsaufnahme | 0,9 W bis 1,1 W |
Abfallspannung (% der Nennspannung) | Min. 30 % |
Ansprechspannung (muss schalten) | Max. 80 % der Spulennennspannung |
Spannung | 110 % der Spulennennspannung |
Betriebsspannung | 80 % der Spulennennspannung |
Schaltzeit | 25 ms max. |
Auslösezeit | 25 ms max. |
Umgebungstemperatur | -25 °C bis 70 °C [-13 °F bis 158 °F] |
Umgebungs-Feuchte | 45 % relative Luftfeuchte bis 85 % relative Luftfeuchte |
Kontaktmaterial | Silber-Kadmiumoxid |
Durchgangswiderstand | Max. 50 mOhm |
Betriebsfrequenz (mechanisch) | 18.000 Schaltungen/Stunde |
Betriebsfrequenz (elektrisch) | 1800 Schaltungen/Stunde |
Vibrationsbeständig | 10 Hz bis 55 Hz bei Doppelamplitude von 1,0 mm |
Stoßbeständigkeit | 1000 m/s2 (ca. 100 G) |
Gewicht | 35 g [1,24 Unzen] |
Genehmigungen und Normen | UL, CE |
UL-Datei Nr. | E#150950 |
Mechanische Lebensdauer | AC – Min. 50 Millionen Betätigungen |
Verfügbarkeit | Global |
Technische Daten
Nennstromstärke | 10 A |
Kontakt(e) | DPDT |
Anschluss | Lötverbindung/Einstecker |
Optionen | Standard – keine Anzeige oder Diode |
Ohmsche Belastung | 110 V, 10 A |
Induktive Belastung | 110 V, 7,5 A |
Schaltend (ohmsche Belastung) | 1100 VA |
Schaltend (induktive Belastung) | 825 VA |
Schaltleistung | 250 VAC |
Spuleneingangsspannung | 110/120 Vac |
Nennstrom bei 50 Hz | 9,9 mA/10,8 mA |
Nennstrom bei 60 Hz | 8,4 mA/9,2 mA |
Spulenwiderstand | 4430 Ohm |
Leistungsaufnahme | 0,9 W bis 1,1 W |
Abfallspannung (% der Nennspannung) | Min. 30 % |
Ansprechspannung (muss schalten) | Max. 80 % der Spulennennspannung |
Spannung | 110 % der Spulennennspannung |
Betriebsspannung | 80 % der Spulennennspannung |
Schaltzeit | 25 ms max. |
Auslösezeit | 25 ms max. |
Umgebungstemperatur | -25 °C bis 70 °C [-13 °F bis 158 °F] |
Umgebungs-Feuchte | 45 % relative Luftfeuchte bis 85 % relative Luftfeuchte |
Kontaktmaterial | Silber-Kadmiumoxid |
Durchgangswiderstand | Max. 50 mOhm |
Betriebsfrequenz (mechanisch) | 18.000 Schaltungen/Stunde |
Betriebsfrequenz (elektrisch) | 1800 Schaltungen/Stunde |
Vibrationsbeständig | 10 Hz bis 55 Hz bei Doppelamplitude von 1,0 mm |
Stoßbeständigkeit | 1000 m/s2 (ca. 100 G) |
Gewicht | 35 g [1,24 Unzen] |
Genehmigungen und Normen | UL, CE |
UL-Datei Nr. | E#150950 |
Mechanische Lebensdauer | AC – Min. 50 Millionen Betätigungen |
Verfügbarkeit | Global |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Stromrelais der SZR-LY-Serie | Datenblatt | Englisch | 548 KB |
---|---|---|---|
Relaisvorstellung | Technische Informationen | Englisch | 566 KB |
SZR-LY-Diagramm | Produkt-Übersicht | Englisch | 38 KB |