Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Miniatur- und Kompakt-Grenzschalter - Honeywell


Technische Daten

Verfügbarkeit Asien/Pazifik
Betriebskraft (OF) 16,66 N [3,74 lb] max.
Auslösekraft 4,4 N [0,99 lb] max.
Vorlauf (PT) Max. 1,7 mm [0,069 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 5,6 mm [0,22 Zoll]
Differentialweg (DT) 1 mm [0,04 in] max.
Produkttyp Mehrzweck-Grenzschalter
Betätiger Oberer Rollenstößel abgedichtet
Anschlusstyp PF1/2
Schaltkreise SPDT-DB (1 CKT DB)
Versorgungs­spannung 480 Vac/250 Vdc max.
Gehäusematerial Aluminiumdruckguss
Strombelastung 10 A125/250 Vac, 0,8 A 125 Vdc
Versiegelung IP67
Serienname SZL-WL
Schock 30 g max.
Vibration 10 Hz bis 50 Hz bei Doppelamplitude von 1,5 mm
UL-Datei Nr. E150950
Mechanische Lebensdauer 15 Millionen
Betriebstemperatur -10 °C bis 80 °C [-14 °F bis 176 °F]
Genehmigungen und Normen UL, CE, CSA
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Industrietechnik

Technische Daten

Verfügbarkeit Asien/Pazifik
Betriebskraft (OF) 16,66 N [3,74 lb] max.
Auslösekraft 4,4 N [0,99 lb] max.
Vorlauf (PT) Max. 1,7 mm [0,069 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 5,6 mm [0,22 Zoll]
Differentialweg (DT) 1 mm [0,04 in] max.
Produkttyp Mehrzweck-Grenzschalter
Betätiger Oberer Rollenstößel abgedichtet
Anschlusstyp PF1/2
Schaltkreise SPDT-DB (1 CKT DB)
Versorgungs­spannung 480 Vac/250 Vdc max.
Gehäusematerial Aluminiumdruckguss
Strombelastung 10 A125/250 Vac, 0,8 A 125 Vdc
Versiegelung IP67
Serienname SZL-WL
Schock 30 g max.
Vibration 10 Hz bis 50 Hz bei Doppelamplitude von 1,5 mm
UL-Datei Nr. E150950
Mechanische Lebensdauer 15 Millionen
Betriebstemperatur -10 °C bis 80 °C [-14 °F bis 176 °F]
Genehmigungen und Normen UL, CE, CSA
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Industrietechnik

Dokumente


Produktmerkmale

  • Zweipoliger Umschalter
  • Hohe mechanische Festigkeit
  • Große Auswahl an Betätigern
  • Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss
  • Hinweisschild mit Sollposition zur einfachen Wartung
  • Standard-Befestigungsmaße
  • Öl-, wasser- und staubdichte Konstruktion
  • Lange mechanische Lebensdauer
  • 10 A Strombelastbarkeit
  • UL-, CE-, CSA-zertifiziert

Anwendungsbereiche

  • Materialflusstechnik
  • Förderanlagen
  • Lebensmittel und Getränke
  • Maschinenwerkzeuge
  • Spezialmaschinen