Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Miniatur- und Kompakt-Grenzschalter - Honeywell


Technische Daten

Verfügbarkeit Asien/Pazifik
Betriebskraft (OF) 13,3 N [3 lb] max.
Auslösekraft 2,22 N [0,50 lb] min.
Vorlauf (PT) 10° bis 20°
Nachlauf (OT) 30° min.
Differentialweg (DT) 12° max.
Produkttyp Mehrzweck-Grenzschalter
Betätiger Seitlicher Drehkopf – Hebelarm, Standard
Anschlusstyp PF1/2
Schaltkreise SPDT-DB (1 CKT DB)
Versorgungs­spannung 480 Vac/250 Vdc max.
Gehäusematerial Aluminiumdruckguss
Strombelastung 10 A125/250 Vac, 0,8 A 125 Vdc
Versiegelung IP67
Hebeltyp
Serienname SZL-WL
Schock 30 g max.
Vibration 10 Hz bis 50 Hz bei Doppelamplitude von 1,5 mm
UL-Datei Nr. E150950
Mechanische Lebensdauer 15 Millionen
Betriebstemperatur -10 °C bis 80 °C [-14 °F bis 176 °F]
Genehmigungen und Normen UL, CE, CSA
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Industrietechnik

Technische Daten

Verfügbarkeit Asien/Pazifik
Betriebskraft (OF) 13,3 N [3 lb] max.
Auslösekraft 2,22 N [0,50 lb] min.
Vorlauf (PT) 10° bis 20°
Nachlauf (OT) 30° min.
Differentialweg (DT) 12° max.
Produkttyp Mehrzweck-Grenzschalter
Betätiger Seitlicher Drehkopf – Hebelarm, Standard
Anschlusstyp PF1/2
Schaltkreise SPDT-DB (1 CKT DB)
Versorgungs­spannung 480 Vac/250 Vdc max.
Gehäusematerial Aluminiumdruckguss
Strombelastung 10 A125/250 Vac, 0,8 A 125 Vdc
Versiegelung IP67
Hebeltyp Rolle – Standard
Serienname SZL-WL
Schock 30 g max.
Vibration 10 Hz bis 50 Hz bei Doppelamplitude von 1,5 mm
UL-Datei Nr. E150950
Mechanische Lebensdauer 15 Millionen
Betriebstemperatur -10 °C bis 80 °C [-14 °F bis 176 °F]
Genehmigungen und Normen UL, CE, CSA
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Industrietechnik

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Mehrzweck-Grenzschalter der MICRO SWITCH SZL-WL-Serie Datenblatt Englisch 4 MB
MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 463 KB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
PK 80112: Einbau-Anweisungen für Produkte mit Kabeleinführungen Installationsanweisungen Englisch 342 KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produktmerkmale

  • Zweipoliger Umschalter
  • Hohe mechanische Festigkeit
  • Große Auswahl an Betätigern
  • Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss
  • Hinweisschild mit Sollposition zur einfachen Wartung
  • Standard-Befestigungsmaße
  • Öl-, wasser- und staubdichte Konstruktion
  • Lange mechanische Lebensdauer
  • 10 A Strombelastbarkeit
  • UL-, CE-, CSA-zertifiziert

Anwendungsbereiche

  • Materialflusstechnik
  • Förderanlagen
  • Lebensmittel und Getränke
  • Maschinenwerkzeuge
  • Spezialmaschinen