Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Miniatur-Grenzschalter - Honeywell


Technische Daten

Verfügbarkeit Global
Betriebskraft (OF) 18 Ncm [1,59 in-lb]
Vorlauf (PT) 25°
Nachlauf (OT) 70° min.
Differentialweg (DT) 15° max.
Betätiger seitlicher Drehkopf
Anschlusstyp Kabeldurchführung
Schaltkreise Schnappschalter mit 1NO1 Ruhekontakt
Gehäusematerial Metall und Thermoplast
Strombelastung AC-15 A300 (380 V AC/0,5 A); DC-13 Q300 (220 V DC/0,05 A)
Versiegelung IP67; NEMA 1, 12, 13
Hebeltyp
Serienname SZL-VL-S
Schock 30 g, IEC-Konform 60068-2-27
Vibration 10 g, 10 Hz bis 55 Hz Wegamplitude 0,75 mm, IEC-Konform 60068-2-6 (wobble ausgenommen)
Betriebstemperatur -20 °C bis 70 °C [-4 °F bis 158 °F]
Genehmigungen und Normen CCC, CE, cULus
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Kontaktmaterial Silber
Spannung 1890 V AC für Metallgehäuse ; 1890 V AC zwischen allen Anschlüssen zum Gehäuse nach dem Haltbarkeitstest

Technische Daten

Verfügbarkeit Global
Betriebskraft (OF) 18 Ncm [1,59 in-lb]
Vorlauf (PT) 25°
Nachlauf (OT) 70° min.
Differentialweg (DT) 15° max.
Betätiger seitlicher Drehkopf
Anschlusstyp Kabeldurchführung
Schaltkreise Schnappschalter mit 1NO1 Ruhekontakt
Gehäusematerial Metall und Thermoplast
Strombelastung AC-15 A300 (380 V AC/0,5 A); DC-13 Q300 (220 V DC/0,05 A)
Versiegelung IP67; NEMA 1, 12, 13
Hebeltyp 20 mm - 65 mm Hebel mit verstellbarer Länge mit Stahlrolle (18 mm Durchm. x 6,5 mm Breite)
Serienname SZL-VL-S
Schock 30 g, IEC-Konform 60068-2-27
Vibration 10 g, 10 Hz bis 55 Hz Wegamplitude 0,75 mm, IEC-Konform 60068-2-6 (wobble ausgenommen)
Betriebstemperatur -20 °C bis 70 °C [-4 °F bis 158 °F]
Genehmigungen und Normen CCC, CE, cULus
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Kontaktmaterial Silber
Spannung 1890 V AC für Metallgehäuse ; 1890 V AC zwischen allen Anschlüssen zum Gehäuse nach dem Haltbarkeitstest

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
MICRO SWITCH SZL-VL-S Industrie Miniatur-Grenzschalter Datenblatt Englisch 1 MB
SZL-VL-S-J-N-M – Foto mit hoher Auflösung Foto Englisch 841 KB
SZL-VL-S-J-N-M – Foto mit niedriger Auflösung Foto Englisch 100 KB
32328692: SZL-VL-S Industrie Miniatur-Grenzschalter Installationsanweisungen Installationsanweisungen Englisch 3 MB
MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 463 KB
Grenzschalter mit Zwangsöffnerkontakten Anwendungshinweise Englisch 3 MB
MICRO SWITCH SZL-VL-S Grenzschalter für Industrieanwendungen Anwendungshinweise Englisch 597 KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
SZL-VL-S-J-N-M CAD-Zeichnung CAD-Modell Englisch 11 MB
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4 MB

Produktmerkmale

  • Scheren-/Auslegerpositionserkennung
  • Fahrzeugaufzüge
  • Rolltreppen/Angetriebene Laufbänder
  • Maschinenwerkzeuge
  • Mobile Lichtmasten
  • Verpackungsanlagen
  • Förderanlagen
  • Sektionaltore
  • Landwirtschaftliches Gerät
  • Bahn-Passgierwaggons (innere Türen)

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink