Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Spezielle Grenzschalter - Honeywell


Technische Daten

Verfügbarkeit Europa; Asien/Pazifik
Betriebskraft (OF) 17,5 N [3,82 lb] max.
Auslösekraft 4,4 N [0,99 lb] max.
Vorlauf (PT) 1,3 mm ±0,5 mm [0,05 Zoll ±0,02 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 3,0 mm [0,118 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 0,1 mm [0,004 Zoll]
Produkttyp MICRO SWITCH Gekapselte Miniatur-Schalter
Betätiger Oberer Rollenstößel
Anschlusstyp 3-m-Kabel
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
Versorgungs­spannung 240 VAC
Gehäusematerial Zinkdruckguss
Strombelastung 5 A (thermisch)
Versiegelung IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13
Serienname SSCE
UL-Datei Nr. E41859
Mechanische Lebensdauer bis zu 10 Millionen
Betriebstemperatur -40 °C bis 90 °C [-40 °F bis 194 °F]
Kommentar Unten austretendes Kabel; Mit Basisdichtung
Genehmigungen und Normen UL, CE, CSA. IEC947-5-1, EN60947-5-1
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Industrietechnik

Technische Daten

Verfügbarkeit Europa; Asien/Pazifik
Betriebskraft (OF) 17,5 N [3,82 lb] max.
Auslösekraft 4,4 N [0,99 lb] max.
Vorlauf (PT) 1,3 mm ±0,5 mm [0,05 Zoll ±0,02 Zoll]
Nachlauf (OT) Min. 3,0 mm [0,118 Zoll]
Differentialweg (DT) Max. 0,1 mm [0,004 Zoll]
Produkttyp MICRO SWITCH Gekapselte Miniatur-Schalter
Betätiger Oberer Rollenstößel
Anschlusstyp 3-m-Kabel
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
Versorgungs­spannung 240 VAC
Gehäusematerial Zinkdruckguss
Strombelastung 5 A (thermisch)
Versiegelung IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13
Serienname SSCE
UL-Datei Nr. E41859
Mechanische Lebensdauer bis zu 10 Millionen
Betriebstemperatur -40 °C bis 90 °C [-40 °F bis 194 °F]
Kommentar Unten austretendes Kabel; Mit Basisdichtung
Genehmigungen und Normen UL, CE, CSA. IEC947-5-1, EN60947-5-1
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Industrietechnik

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
XP-4049: Gekapselte Miniatur-Schalter der SSCE-Serie, Ausgabe 4 Installationsanweisungen Englisch 141 KB
MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 463 KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4 MB

Produktmerkmale

  • Vollständig abgedichtet – kann auch bei vollständigem Eintauchen in eine Flüssigkeit betätigt werden
  • Kompakte Konstruktion
  • Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss
  • Vorverdrahtete oder Steckerausführungen
  • PUR-Kabel in verschiedenen Längen
  • Seitlicher und unterer Kabelabgang/Stecker
  • Einfache Zwei-Schrauben-Montage
  • Mehrfachmontage möglich
  • Große Auswahl an Betätigern
  • Schutzart IP66/67, IP68