Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Spezielle Grenzschalter - Honeywell


Technische Daten

Verfügbarkeit Europa; Asien/Pazifik
Betriebskraft (OF) 7,85 N [1,76 lb] max.
Auslösekraft 1,0 N [0,22 lb] min.
Vorlauf (PT) 30° max.
Nachlauf (OT) 40° min.
Differentialweg (DT) 3° max.
Produkttyp MICRO SWITCH Gekapselte Miniatur-Schalter
Betätiger seitlicher Drehkopf
Anschlusstyp 3-m-Kabel
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
Versorgungs­spannung 240 VAC
Gehäusematerial Zinkdruckguss
Strombelastung 5 A (thermisch)
Versiegelung IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13
Hebeltyp
Serienname SSCE
UL-Datei Nr. E41859
Mechanische Lebensdauer bis zu 10 Millionen
Betriebstemperatur -40 °C bis 90 °C [-40 °F bis 194 °F]
Kommentar Unten austretendes Kabel
Genehmigungen und Normen UL, CE, CSA. IEC947-5-1, EN60947-5-1
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Industrietechnik

Technische Daten

Verfügbarkeit Europa; Asien/Pazifik
Betriebskraft (OF) 7,85 N [1,76 lb] max.
Auslösekraft 1,0 N [0,22 lb] min.
Vorlauf (PT) 30° max.
Nachlauf (OT) 40° min.
Differentialweg (DT) 3° max.
Produkttyp MICRO SWITCH Gekapselte Miniatur-Schalter
Betätiger seitlicher Drehkopf
Anschlusstyp 3-m-Kabel
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
Versorgungs­spannung 240 VAC
Gehäusematerial Zinkdruckguss
Strombelastung 5 A (thermisch)
Versiegelung IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13
Hebeltyp Rolle – Standard
Serienname SSCE
UL-Datei Nr. E41859
Mechanische Lebensdauer bis zu 10 Millionen
Betriebstemperatur -40 °C bis 90 °C [-40 °F bis 194 °F]
Kommentar Unten austretendes Kabel
Genehmigungen und Normen UL, CE, CSA. IEC947-5-1, EN60947-5-1
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Industrietechnik

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
XP-4049: Gekapselte Miniatur-Schalter der SSCE-Serie, Ausgabe 4 Installationsanweisungen Englisch 141 KB
MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 463 KB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 22 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4 MB

Produktmerkmale

  • Vollständig abgedichtet – kann auch bei vollständigem Eintauchen in eine Flüssigkeit betätigt werden
  • Kompakte Konstruktion
  • Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss
  • Vorverdrahtete oder Steckerausführungen
  • PUR-Kabel in verschiedenen Längen
  • Seitlicher und unterer Kabelabgang/Stecker
  • Einfache Zwei-Schrauben-Montage
  • Mehrfachmontage möglich
  • Große Auswahl an Betätigern
  • Schutzart IP66/67, IP68

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink