Lineare und Winkelsensor-ICs
SS39ET, SS49E, SS59ET lineare Sensor-ICs
Hall-Effekt. SOT-23, flat TO-92-style, SOT-89B packages. Linearer stromliefernder Ausgang
Die SS39ET-/SS49E-/SS59ET-Serie sind kleine, vielseitige, kostengünstige, lineare Hall-Effekt-Komponenten, die über ein magnetisches Feld eines Dauermagneten oder Elektromagneten betrieben werden. Die lineare Ausgangsspannung wird durch die Versorgungsspannung bestimmt und variiert proportional zur Stärke des Magnetfelds. Die niedrige Spannung (2,7 VDC) und der reduzierte Stromverbrauch von nur 6 mA (typischerweise bei 5 VDC) sorgen dafür, dass dieses Produkt sehr energieeffizient ist.
Der integrierte Schaltkreis sorgt für geringes Rauschen, dadurch entfällt externes Filtern. Außerdem verfügt sie über Dünnschichtwiderstände zur verbesserten Temperaturstabilität und -genauigkeit. Diese Produkte können an viele elektrische Komponenten ohne Buffering angeschlossen werden und der thermisch abgeglichene integrierte Schaltkreis bietet einen stabilen Betrieb über den gesamten Temperaturbereich.
Diese Produkte sind auf Wettbewerbsfähigkeit ausgelegt Alle Gehäuse sind für eine automatisierte, kostengünstige Montage auf Gurt lieferbar. Durch die kleine Größe des SS39ET nimmt das Gehäuse weniger Platz auf der Leiterplatte ein, sodass üblicherweise mehr Komponenten auf eine Platine passen.