Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Latch-Schaltverhalten - Honeywell


Technische Daten

Serienname SS500
Produkttyp Integrierter Schaltkreis für digitalen Positionssensor auf Hall-Effekt-Basis
Magnetische Betätigung Latch-Schaltverhalten
Versorgungs­spannung 3,8 Vdc bis 30 Vdc
Ausgangsspannung 0,4 Vdc max.
Versorgungs­strom 10,0 mA max.
Ausgangsstrom 20 mA
Kriechstrom 10 µA max.
Ausgangstyp Stromziehend
Betriebstemperatur -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
Lagerungstemperatur -50 bis 150 °C [-58 bis 302 °F]
Einschaltpunkt 180 G max. (25 °C)
Ausschaltpunkt -180 G min. (25 °C)
Differential 200 G min. (25 °C)
Pakettyp SOT-89B, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle
Anstiegszeit (10 % bis 90 %) 1,5 µs max.
Abfallzeit (90 % bis 10 %) 1,5 µs max.
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Serienname SS500
Produkttyp Integrierter Schaltkreis für digitalen Positionssensor auf Hall-Effekt-Basis
Magnetische Betätigung Latch-Schaltverhalten
Versorgungs­spannung 3,8 Vdc bis 30 Vdc
Ausgangsspannung 0,4 Vdc max.
Versorgungs­strom 10,0 mA max.
Ausgangsstrom 20 mA
Kriechstrom 10 µA max.
Ausgangstyp Stromziehend
Betriebstemperatur -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
Lagerungstemperatur -50 bis 150 °C [-58 bis 302 °F]
Einschaltpunkt 180 G max. (25 °C)
Ausschaltpunkt -180 G min. (25 °C)
Differential 200 G min. (25 °C)
Pakettyp SOT-89B, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle
Anstiegszeit (10 % bis 90 %) 1,5 µs max.
Abfallzeit (90 % bis 10 %) 1,5 µs max.
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Digitale Positionssensor-ICs der Serie SS400 und SS500 auf bipolarer, unipolarer und Latch-Hall-Effekt-Basis Datenblatt Englisch 1 MB
Solutions for Infusion Pumps Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Solutions for Hemodialysis Machines Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensoren in Schlafapnoe-Anlagen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Solutions for Ventilators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
SOT-89B – Foto mit hoher Auflösung Foto -- 336 KB
SOT-89B – Foto mit niedriger Auflösung Foto -- 55 KB
Magnetischer Sensor IC SOT-89B CAD-Modell CAD-Modell -- 175 KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 3 MB
Produktleitfaden magnetische Sensoren Produktlinienübersicht Englisch 377 KB
Produktleitfaden für magnetische Sensoren Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 433 KB
Integrierte Schaltkreise für Magnetsensoren, Auswahltabelle Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 176 KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB

Produktmerkmale

  • Design mit vierfachem Hall-Effekt eliminiert Belastungseffekte
  • Temperaturkompensierte Magnete bieten stabilen Betrieb über einen großen Temperaturbereich von -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
  • Breiter, inklusiver Versorgungsspannungsbereich von 3,8 VDC bis 30 VDC ermöglicht den Einsatz in den unterschiedlichsten Anwendungen
  • Der digitale Leistungsausgang des offenen Kollektors lässt sich einfach mit einer großen Auswahl an elektronischen Schaltkreisen verbinden.
  • Hochempfindliche Ausführungen für potenzielle Anwendungen, die hohe Genauigkeit oder großen Arbeitsabstand erfordern
  • Bipolare, unipolare und Latch-Magnete

Anwendungsbereiche

Industrietechnik:

  • Geschwindigkeits- und Drehzahlmessung
  • Drehzahlmesser, Zähleraufnehmer
  • Durchflussratenmessung
  • Bürstenlose Gleichstrommotor-Kommutierung
  • Motor- und Lüftersteuerung
  • Robotersteuerung

Transport:

  • Geschwindigkeits- und Drehzahlmessung (RPM, Umdrehungen pro Minute)
  • Drehzahlmesser, Zähleraufnehmer
  • Motor- und Lüftersteuerung
  • Elektrische Fensterheber
  • Verdeckposition

Medizintechnik:

  • Motorbaugruppen
  • Steuerung der Medikamentenverabreichung