Serienname | SS39ET, SS49E, SS59ET |
Produkttyp | Linearer Hall-Effekt-Sensor-IC |
Magnetische Betätigung | Linear |
Versorgungsspannung | 3 Vdc bis 6,5 Vdc |
Ausgangsspannung | 1,0 mV/G min., 1,4 mV/G typ., 1,75 mV max. |
Versorgungsstrom | 10 mA max. |
Ausgangsstrom | 1,5 mA typ. |
Kriechstrom | 10 µA max. |
Ausgangstyp | Stromziehend |
Betriebstemperatur | -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F] |
Lagerungstemperatur | -40 bis 165 °C [-40 bis 329 °F] |
Pakettyp | Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche |
Ansprechzeit | 3 µs max. |
Anstiegszeit (10 % bis 90 %) | 1,5 µs max. |
Abfallzeit (90 % bis 10 %) | 1,5 µs max. |
Empfindlichkeit | 1,0 mV/Gauss min., 1,4 mV/Gauss typ., 1,75 mV/Gauss max. bei 25 °C |
Verfügbarkeit | Global |
Technische Daten
Serienname | SS39ET, SS49E, SS59ET |
Produkttyp | Linearer Hall-Effekt-Sensor-IC |
Magnetische Betätigung | Linear |
Versorgungsspannung | 3 Vdc bis 6,5 Vdc |
Ausgangsspannung | 1,0 mV/G min., 1,4 mV/G typ., 1,75 mV max. |
Versorgungsstrom | 10 mA max. |
Ausgangsstrom | 1,5 mA typ. |
Kriechstrom | 10 µA max. |
Ausgangstyp | Stromziehend |
Betriebstemperatur | -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F] |
Lagerungstemperatur | -40 bis 165 °C [-40 bis 329 °F] |
Pakettyp | Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche |
Ansprechzeit | 3 µs max. |
Anstiegszeit (10 % bis 90 %) | 1,5 µs max. |
Abfallzeit (90 % bis 10 %) | 1,5 µs max. |
Empfindlichkeit | 1,0 mV/Gauss min., 1,4 mV/Gauss typ., 1,75 mV/Gauss max. bei 25 °C |
Verfügbarkeit | Global |
Industrietechnik:
Medizintechnik: