Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Lineare und Winkelsensor-ICs - Honeywell


Technische Daten

Serienname SS490
Produkttyp Linearer Hall-Effekt-Sensor-IC
Magnetische Betätigung Linear
Versorgungs­spannung 4,5 V bis 10,5 V
Ausgangsspannung 0,2 V bis Vs – 0,2 V typ., 0,4 V bis Vs – 0,4 V min.
Versorgungs­strom 7,0 mA typ. bei 5 VDC
Ausgang stromziehend 0,6 mA min., 1,5 mA typ. bei Vs > 4,5 V
Ausgang stromliefernd 1 mA min., 1,5 mA typ. bei Vs > 4,5 V
Kriechstrom 10 µA max.
Ausgangstyp Stromziehend oder stromliefernd
Betriebstemperatur -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
Lagerungstemperatur -40 bis 165 °C [-40 bis 329 °F]
Pakettyp Flaches TO-92-Gehäuse, Aufputzmontage, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle
Ansprechzeit 3 µs
Anstiegszeit (10 % bis 90 %) 1,5 µs max.
Abfallzeit (90 % bis 10 %) 1,5 µs max.
Empfindlichkeit 3,00 min., 3,125 typ., 3,25 max. mV/G
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Serienname SS490
Produkttyp Linearer Hall-Effekt-Sensor-IC
Magnetische Betätigung Linear
Versorgungs­spannung 4,5 V bis 10,5 V
Ausgangsspannung 0,2 V bis Vs – 0,2 V typ., 0,4 V bis Vs – 0,4 V min.
Versorgungs­strom 7,0 mA typ. bei 5 VDC
Ausgang stromziehend 0,6 mA min., 1,5 mA typ. bei Vs > 4,5 V
Ausgang stromliefernd 1 mA min., 1,5 mA typ. bei Vs > 4,5 V
Kriechstrom 10 µA max.
Ausgangstyp Stromziehend oder stromliefernd
Betriebstemperatur -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
Lagerungstemperatur -40 bis 165 °C [-40 bis 329 °F]
Pakettyp Flaches TO-92-Gehäuse, Aufputzmontage, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle
Ansprechzeit 3 µs
Anstiegszeit (10 % bis 90 %) 1,5 µs max.
Abfallzeit (90 % bis 10 %) 1,5 µs max.
Empfindlichkeit 3,00 min., 3,125 typ., 3,25 max. mV/G
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Lineare Hall-Effekt-Sensoren der SS490-Serie Datenblatt Englisch 1 MB
Lineare Hall-Effekt-Sensoren der SS490-Serie Installationsanweisungen Englisch 499 KB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Flaches TO-92-Gehäuse mit Aufputzmontage, Gurtverpackung, Foto mit hoher Auflösung Foto -- 3 MB
Flaches TO-92-Gehäuse mit Aufputzmontage, Gurtverpackung, Foto mit niedriger Auflösung Foto -- 260 KB
Magnetischer Sensor IC flache TO-92-Ausführung CAD-Modell CAD-Modell -- 64 KB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Produktleitfaden magnetische Sensoren Produktlinienübersicht Englisch 377 KB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Solutions for Infusion Pumps Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Integrierte Schaltkreise für Magnetsensoren, Auswahltabelle Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 176 KB
Produktleitfaden für magnetische Sensoren Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 433 KB

Produktmerkmale

  • Linearer Ausgang für Flexibilität beim Schaltkreisdesign
  • Design mit vierfachem Hall-Effekt eliminiert Belastungseffekte
  • Reagieren auf positive oder negative Magnetfelder
  • Leistungsaufnahme von 7 mA bei 5 VDC für Energieeffizienz
  • Einfacher P-schaltender Leistungsausgang oder stromliefernder Ausgang
  • Rail-to-Rail-Betrieb bietet ein besseres Signal für höhere Genauigkeit
  • Temperaturkompensierte Magnete bieten stabilen Betrieb über einen großen Temperaturbereich von -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]

Anwendungsbereiche

Industrietechnik:
  • Grundlegende Strommessung zur Motorlastüberwachung und -erfassung
  • Gegen unbefugte Eingriffe gesicherter Magnetfeldsensor für intelligente Fernmessgeräte für Versorgungseinrichtungen
  • Pumpenregelung von Schwerlastausrüstungen und Haushaltsgeräten
  • Einfache lineare oder winklige Abstandserkennung
  • Lenker-/Drosselklappen-Positionserkennung für E-Bikes und Motorroller
  • Strommessung in Haushaltsgeräten
  • Auslöser zur Drehzahlanpassung für Werkzeuge und Haushaltsgeräte
  • Magnetcode-Auslesen für Tresore, Sicherheit und Gebäudezutrittskontrollsysteme
Medizintechnik: Positionserkennung in Infusionspumpen