Die SS490-Serie sind kleine und vielseitige lineare Hall-Effekt-Komponenten, die über ein magnetisches Feld eines Dauermagneten oder Elektromagneten betrieben werden. Die ratiometrische Ausgangsspannung wird durch die Versorgungsspannung bestimmt und variiert proportional zur Stärke des Magnetfelds.
Der integrierte Schaltkreis bietet erhöhte Temperaturstabilität und -empfindlichkeit. Per Laser abgeglichene Dünnschicht-Widerstände am Chip ermöglichen eine hohe Genauigkeit (null bis ± %, Empfindlichkeit bis zu ±3 %) sowie Temperaturausgleich. Sie reagieren auf positive oder negative Gauß-Krümmung und überwachen einen oder beide magnetische Pole. Durch das Design mit vierfachem Hall-Effekt werden die Beeinträchtigungen durch mechanische und thermische Belastungen des Ausgangs minimiert und eine stabile Ausgabe erzeugt. Der positive Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit (+0,02 %/°C typisch) sorgt für einen Ausgleich der negativen Temperaturkoeffizienten preiswerterer Magnete und bietet ein robustes Design über breite Temperaturbereiche. Rail-to-Rail-Betrieb (über den vollen Spannungsbereich) bietet ein besseres Signal für höhere Genauigkeit. Diese Produkte besitzen einen Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 150 °C [-40 °F bis 302 °F], der für industrielle und Automobilanwendungen geeignet ist.
Die SS490B-Versionen bieten kosteneffektive Sensorlösungen mit höheren Null- und Empfindlichkeitstoleranzen und zeigen größere Abweichungen bei Temperaturveränderungen als die SS490A-Produkte mit höherer Leistung. Sowohl die SS490A- als auch die SS490B-Version verfügt über einen in der Regel stromziehenden oder stromliefernden Ausgang von kontinuierlich 1,5 mA, arbeitet bei einem Versorgungsstrom von 7 mA bei 5,0 V und 25 °C [77 °F] und ermöglicht eine vorhersehbare Leistung über den gesamten Temperaturbereich.
Für Designflexibilität sind diese Produkte in den folgenden TO-92-Flachgehäuseausführungen verfügbar:Serienname | SS490 |
Produkttyp | Linearer Hall-Effekt-Sensor-IC |
Magnetische Betätigung | Linear |
Versorgungsspannung | 4,5 V bis 10,5 V |
Ausgangsspannung | 0,2 V bis Vs – 0,2 V typ., 0,4 V bis Vs – 0,4 V min. |
Versorgungsstrom | 7,0 mA typ. bei 5 VDC |
Ausgang stromziehend | 0,6 mA min., 1,5 mA typ. bei Vs > 4,5 V |
Ausgang stromliefernd | 1 mA min., 1,5 mA typ. bei Vs > 4,5 V |
Kriechstrom | 10 µA max. |
Ausgangstyp | Stromziehend oder stromliefernd |
Betriebstemperatur | -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F] |
Lagerungstemperatur | -40 bis 165 °C [-40 bis 329 °F] |
Pakettyp | Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche |
Ansprechzeit | 3 µs |
Anstiegszeit (10 % bis 90 %) | 1,5 µs max. |
Abfallzeit (90 % bis 10 %) | 1,5 µs max. |
Empfindlichkeit | 4,6 min., 5,0 typ., 5,4 max. mV/G |
Verfügbarkeit | Global |
Technische Daten
Serienname | SS490 |
Produkttyp | Linearer Hall-Effekt-Sensor-IC |
Magnetische Betätigung | Linear |
Versorgungsspannung | 4,5 V bis 10,5 V |
Ausgangsspannung | 0,2 V bis Vs – 0,2 V typ., 0,4 V bis Vs – 0,4 V min. |
Versorgungsstrom | 7,0 mA typ. bei 5 VDC |
Ausgang stromziehend | 0,6 mA min., 1,5 mA typ. bei Vs > 4,5 V |
Ausgang stromliefernd | 1 mA min., 1,5 mA typ. bei Vs > 4,5 V |
Kriechstrom | 10 µA max. |
Ausgangstyp | Stromziehend oder stromliefernd |
Betriebstemperatur | -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F] |
Lagerungstemperatur | -40 bis 165 °C [-40 bis 329 °F] |
Pakettyp | Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche |
Ansprechzeit | 3 µs |
Anstiegszeit (10 % bis 90 %) | 1,5 µs max. |
Abfallzeit (90 % bis 10 %) | 1,5 µs max. |
Empfindlichkeit | 4,6 min., 5,0 typ., 5,4 max. mV/G |
Verfügbarkeit | Global |