Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Latch-Schaltverhalten - Honeywell


Technische Daten

Serienname SS361CT, SS461C
Produkttyp Integrierter Schaltkreis für digitalen Positionssensor auf Hall-Effekt-Basis
Magnetische Betätigung Latch-Schaltverhalten
Versorgungs­spannung 4 VDC bis 24 VDC (-40 bis 125 °C)
Ausgangsspannung 0,4 Vdc max.
Versorgungs­strom 6 mA max.
Ausgangsstrom 20 mA
Kriechstrom 10 µA max.
Ausgangstyp Stromziehend
Betriebstemperatur -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
Lagerungstemperatur -40 bis 165 °C [-40 bis 329 °F]
Einschaltpunkt 50 G typ. (-40 bis 125 °C)
Ausschaltpunkt -50 G typ. (-40 bis 125 °C)
Differential 10,0 mT [100 G] max. (-40 bis 125 °C)
Pakettyp Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
Anstiegszeit (10 % bis 90 %) 1,5 µs max.
Abfallzeit (90 % bis 10 %) 1,5 µs max.
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Serienname SS361CT, SS461C
Produkttyp Integrierter Schaltkreis für digitalen Positionssensor auf Hall-Effekt-Basis
Magnetische Betätigung Latch-Schaltverhalten
Versorgungs­spannung 4 VDC bis 24 VDC (-40 bis 125 °C)
Ausgangsspannung 0,4 Vdc max.
Versorgungs­strom 6 mA max.
Ausgangsstrom 20 mA
Kriechstrom 10 µA max.
Ausgangstyp Stromziehend
Betriebstemperatur -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
Lagerungstemperatur -40 bis 165 °C [-40 bis 329 °F]
Einschaltpunkt 50 G typ. (-40 bis 125 °C)
Ausschaltpunkt -50 G typ. (-40 bis 125 °C)
Differential 10,0 mT [100 G] max. (-40 bis 125 °C)
Pakettyp Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
Anstiegszeit (10 % bis 90 %) 1,5 µs max.
Abfallzeit (90 % bis 10 %) 1,5 µs max.
Verfügbarkeit Global

Dokumente


Produktmerkmale

  • Das in einer Tape-and-Reel-Verpackung gelieferte SMD-bestückbare SOT-23-Subminiaturgehäuse (SS361CT) ermöglicht ein kompaktes Design mit automatisierter Baugruppenbestückung zur Senkung der Fertigungskosten
  • Das kleine, flache TO-92-Gehäuse (SS461C) mit Anschlussdrähten ermöglicht ein kompaktes Leiterplattenlayout
  • Magnete mit bipolarem Latch-Schaltverhalten reagieren auf wechselnde Nord- und Südpole. Daher eignen sich diese Produkte für genaue Geschwindigkeits- und Drehzahlmessungen.
  • Mit einem großen Betriebsspannungsbereich zwischen 4 VDC und 24 VDC können diese Sensoren in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden
  • Der integrierte Verpolschutz verbessert den Schutz des Sensors und der Schaltkreise.
  • Robustes Design: Betrieb bei bis zu 125 °C [257 °F]
  • RoHS-konforme Materialien erfüllen die Kriterien der Richtlinie 2002/95/EG.

Anwendungsbereiche

Transport:

  • Geschwindigkeits- und Drehzahlmessung
  • Drehzahlmesser, Zähleraufnehmer
  • Motor- und Lüftersteuerung
  • Elektrische Fensterheber
  • Verdeckposition

Industriell und gewerblich

  • Durchflusserkennung in Anwendungen
  • Geschwindigkeits- und Drehzahlmessung
  • Drehzahlmesser, Zähleraufnehmer
  • Bürstenlose Gleichstrommotor-Kommutierung
  • Motor- und Lüftersteuerung
  • Robotersteuerung

Medizintechnik:

  • Medizintechnik mit elektrischen Motoren