Omnipolare Positionssensor-ICs
SS351AT, SS451A, SS551AT
Omnipolar Hall-Effekt. SOT-23, flat TO-92-style, SOT-89B packages. 85 G typ. betreiben
DieSS351AT-, SS451A- und SS551AT-Sensoren sind kleine und vielseitige digitale Hall-Effekt-Komponenten, die über das magnetische Feld eines Dauermagneten oder Elektromagneten betrieben werden. Sie sind so ausgelegt, dass sie auf alternierende Nord- und Südpole reagieren.
Diese omnipolaren Sensoren sind empfindliche und flexible Komponenten, die für viele verschiedene Anwendungen ausgelegt sind. SS351AT, SS451A und SS551AT bieten einen typischen Betriebspunkt von 85 G bei 25 °C [77 °F]. Weil sie mit Nord- wie Südpol betrieben werden können, muss die Magnetpolarität nicht angegeben sein. Dadurch wird die Installation vereinfacht und die Systemkosten werden potenziell gesenkt.
Diese Hall-Effekt-Sensoren sind in drei Gehäusearten verfügbar. Der SS351AT ist als Subminiatur-SOT-23-Gehäuse zur Aufputzinstallation erhältlich: Der SS451A ist als flaches TO-92-Gehäuse mit Anschlussdrähten verfügbar und SS551AT wird als SOT-89B-Gehäuse zur Aufputzinstallation geliefert. Aufgrund der geringen Größe des SS351AT ist weniger Platz auf der Leiterplatte erforderlich und der Einbau in kleineren Baugruppen möglich. Seine Versorgungsspannung von 3 VDC ermöglicht den Einsatz in Niederspannungsanwendungen, was zu einer Steigerung der Energieeffizienz führt.
Der SS351AT ist als Gurtverpackung erhältlich (3.000 Einheiten pro Rolle) verfügbar: Der SS451A ist als Großgebinde erhältlich (1.000 Einheiten pro Beutel) und der SS551AT ist als Gurtverpackung verfügbar (1.000 Einheiten pro Rolle).