Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Unipolar - Honeywell


Technische Daten

Serienname SS340RT, SS440R
Produkttyp Integrierter Schaltkreis für digitalen Positionssensor auf Hall-Effekt-Basis
Magnetische Betätigung Unipolar
Versorgungs­spannung 3 VDC bis 24 VDC (-40 bis 125 °C), 3 VDC bis 12 VDC (150 °C)
Ausgangsspannung 0,4 Vdc max.
Versorgungs­strom 3,5 mA typ. (25 °C, 3 VDC)
Ausgangsstrom 20 mA
Kriechstrom 10 µA max.
Ausgangstyp Stromziehend
Betriebstemperatur -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
Lagerungstemperatur -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
Einschaltpunkt 410 G max.; 350 G typ. (25 °C)
Ausschaltpunkt 310 G max.; 210 G typ. (25 °C)
Differential 30 G min.
Pakettyp Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
Anstiegszeit (10 % bis 90 %) 1,5 µs max.
Abfallzeit (90 % bis 10 %) 1,5 µs max.
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Serienname SS340RT, SS440R
Produkttyp Integrierter Schaltkreis für digitalen Positionssensor auf Hall-Effekt-Basis
Magnetische Betätigung Unipolar
Versorgungs­spannung 3 VDC bis 24 VDC (-40 bis 125 °C), 3 VDC bis 12 VDC (150 °C)
Ausgangsspannung 0,4 Vdc max.
Versorgungs­strom 3,5 mA typ. (25 °C, 3 VDC)
Ausgangsstrom 20 mA
Kriechstrom 10 µA max.
Ausgangstyp Stromziehend
Betriebstemperatur -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
Lagerungstemperatur -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
Einschaltpunkt 410 G max.; 350 G typ. (25 °C)
Ausschaltpunkt 310 G max.; 210 G typ. (25 °C)
Differential 30 G min.
Pakettyp Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
Anstiegszeit (10 % bis 90 %) 1,5 µs max.
Abfallzeit (90 % bis 10 %) 1,5 µs max.
Verfügbarkeit Global

Dokumente


Produktmerkmale

  • Subminiatur-Gehäuse (SS340RT) in Gurtverpackung: Kompaktes Design mit automatisierter Baugruppenbestückung zur Senkung der Fertigungskosten
  • Mühelose Aktivierung durch einen Einzelpol und verschiedene magnetische Empfindlichkeiten (hoch, mittel und niedrig): Die Omnipolarität ermöglicht den Einsatz in vielen verschiedenen Anwendungen, darunter Bewegungssteuerung, Deckelverschlusserkennung und Abstandsmessung
  • Betrieb mit niedriger Spannung von 3 V: Geringere Leistungsaufnahme
  • Integrierter Verpolschutz: Schützt das Gerät vor Beschädigungen bei der Installation
  • Thermisch ausgeglichener integrierter Schaltkreis: Bietet stabilen Betrieb über einen großen Temperaturbereich von -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
  • RoHS-konforme Materialien: Gemäß Richtlinie 2002/95/EG

Anwendungsbereiche

Industrietechnik:

  • Tür- oder Deckelverschlusserkennung
  • Geschwindigkeits- und Drehzahlmessung (RPM, Umdrehungen pro Minute) in Fitnessgeräten
  • Durchflussratenmessung in Industrieprozessen, Geräten oder Wasserenthärtungsanlagen
  • Klappen- oder Ventilpositionsregelung in Industrie-, HLK- oder Wohnungs-/Betriebsanwendungen
  • Robotersteuerung (Überwachung der Zylinderposition)
  • Auftriebsbasierte Flüssigkeitsstandserkennung
  • Druckkopfpositionserkennung

Medizintechnik:

  • Abstandssensor in Krankenhausbetten und medizinischen Geräten
  • Überwachung des Medikamentenbehälters bei mobilen Rollwagen