Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Unipolar - Honeywell


Technische Daten

Serienname SS345PT, SS445P
Produkttyp Integrierter Schaltkreis für digitalen Positionssensor auf Hall-Effekt-Basis
Magnetische Betätigung Unipolar
Versorgungs­spannung 2,7 Vdc bis 7 Vdc
Ausgangsspannung 0,4 Vdc max.
Versorgungs­strom 14 mA max.
Ausgangsstrom 4 mA
Kriechstrom 10 µA max.
Ausgangstyp Stromziehend
Betriebstemperatur -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
Lagerungstemperatur -55 bis 165 °C [-67 bis 329 °F]
Einschaltpunkt 180 G typ. (-40 bis 150 °C)
Ausschaltpunkt 105 G typ. (-40 bis 150 °C)
Differential 75 G typ. (-40 bis 150 °C)
Pakettyp Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
Anstiegszeit (10 % bis 90 %) 1,5 µs max.
Abfallzeit (90 % bis 10 %) 1,5 µs max.
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Serienname SS345PT, SS445P
Produkttyp Integrierter Schaltkreis für digitalen Positionssensor auf Hall-Effekt-Basis
Magnetische Betätigung Unipolar
Versorgungs­spannung 2,7 Vdc bis 7 Vdc
Ausgangsspannung 0,4 Vdc max.
Versorgungs­strom 14 mA max.
Ausgangsstrom 4 mA
Kriechstrom 10 µA max.
Ausgangstyp Stromziehend
Betriebstemperatur -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
Lagerungstemperatur -55 bis 165 °C [-67 bis 329 °F]
Einschaltpunkt 180 G typ. (-40 bis 150 °C)
Ausschaltpunkt 105 G typ. (-40 bis 150 °C)
Differential 75 G typ. (-40 bis 150 °C)
Pakettyp Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
Anstiegszeit (10 % bis 90 %) 1,5 µs max.
Abfallzeit (90 % bis 10 %) 1,5 µs max.
Verfügbarkeit Global

Dokumente


Produktmerkmale

  • Die Subminiatur-Gehäusegröße (SS345PT) nimmt weniger Platz auf der Leiterplatte ein als die Standardgehäuse der Hall-Effekt-Sensoren z. B. TO-92 oder SOT-89, wodurch die Nutzung in kleineren Baugruppen ermöglicht wird.
  • Aufgrund der Lieferung in Gurtverpackung (SS345PT) ist eine automatisierte Baugruppenbestückung möglich, mit der die Fertigungskosten reduziert werden
  • Kleines, flaches TO-92-Gehäuse (SS445P) ist außerdem verfügbar
  • Durch die einfache Aktivierung eines Nord- SS345PT und Südpols (SS445P) ist dieses omnipolare Produkt für den Einsatz in vielen verschiedenen Anwendungen geeignet, darunter Bewegungssteuerung, Deckelverschlusserkennung und Abstandsmessung
  • Der integrierte Pullup-Widerstand kann leicht eine Schnittstelle mit üblichen elektronischen Schaltkreisen bilden, ohne dass externe Komponenten benötigt werden. Dies führt zu einer Reduzierung der Gesamtkosten für das Systems
  • RoHS-konforme Materialien erfüllen die Kriterien der Richtlinie 2002/95/EG.

Anwendungsbereiche

Kommerziell:

  • Tür- oder Deckelverschlusserkennung bei Geräten
  • Geschwindigkeits- und Drehzahlmessung in Fitnessgeräten
  • Durchflussratenmessung in Geräten und Wasserenthärtungsanlagen
  • Klappen- oder Ventilpositionsregelung in HVACGeräten
  • Druckkopfpositionserkennung

Industrietechnik:

  • Durchflussratenmessung in Industrieprozessen
  • Robotersteuerung (Überwachung der Zylinderposition)
  • Auftriebsbasierte Flüssigkeitsstandserkennung

Medizintechnik:

  • Abstandssensor in Krankenhausbetten und medizinischen Geräten
  • Überwachung des Medikamentenbehälters bei mobilen Rollwagen

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink