Bipolare Positionssensor-ICs
SS311PT, SS411P
Kostengünstige, bipolare digitale Hall-Effekt-Sensor-ICs, mit integriertem Pullup-Widerstand. SOT-23 (SS311PT), flaches TO-92-Gehäuse (SS411P). Digital stromziehend
Die SS311PT/SS411P sind kleine und vielseitige digitale Hall-Effekt-Komponenten, die über das magnetische Feld eines Dauermagneten oder Elektromagneten betrieben und sind für die Reaktion auf alternierende Nord- und Südpole ausgelegt.
Die bipolaren Sensoren weisen eine verbesserte Empfindlichkeit auf, was häufig die Verwendung kostengünstigerer Magneten ermöglicht. Durch den integrierten Pullup-Widerstand sind keine externen Komponenten erforderlich. Dies führt zu einer Reduzierung der Gesamtkosten für das System. Diese Sensoren sind gut geeignet für einfache, hochvolumige und kostengünstige Anwendungen zur Positions- und Bewegungserkennung.
Die Versorgungsspannung von 2,7 VDC bis 7 VDC ermöglicht den Einsatz in Niederspannungsanwendungen.
Die kleine Größe des S311PT nimmt weniger Platz auf der Leiterplatte ein, wodurch die Nutzung in kleineren Baugruppen ermöglicht wird.
Diese Sensoren sind in zwei Gehäusearten verfügbar: SS311PT im SMD-bestückbaren SOT-23-Miniaturgehäuse und SS411P im flachen TO-92-Gehäuse mit Anschlussdrähten.
Der SS311PT ist in Gurtverpackung verfügbar (3.000 Einheiten pro Rolle): Der SS411P ist im Großgebinde verfügbar (1.000 Einheiten pro Beutel).