/content/sps/de/de/search-results.html

Bipolare Positionssensor-ICs

SS41, -L, -T2, -T3, -S, -SP, SS51T

Bipolare, digitale Positionssensor-ICs auf Hall-Effekt-Basis. Verschiedene Gehäuseausführungen. Digitaler P-schaltender Leistungsausgang

Überblick

Diese kleinen und vielseitigen digitalen Hall-Effekt-Sensoren werden über das magnetische Feld eines Dauermagneten oder Elektromagneten betrieben und sind für die Reaktion auf alternierende Nord- und Südpole ausgelegt. Der integrierte Regler sorgt für eine verbesserte Stabilität des Betriebs bei einer Versorgungsspannung von 4,5 VDC bis 24 VDC und ein interner Schaltkreis verhindert eine Beschädigung des Sensors, falls die Polarität der Versorgungsspannung versehentlich umgekehrt wird.

Die Spannung des P-schaltende Leistungsausgangs des offenen Kollektors lässt sich einfach mit einer großen Auswahl an elektronischen Schaltkreisen verbinden. Der SS41 ist bei 25 °C [77 °F] und bei 125 °C [257 °F] geprüft.

Für Designflexibilität sind diese Produkte in den folgenden TO-92-Flachgehäuseausführungen verfügbar:

  • SS41: Gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde
  • SS41-L: Gerade lange Anschlussdrähte, Großgebinde
  • SS41-T2: Geformte Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box
  • SS41-T3: Gerade Standard-Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box
  • SS41-S: Aufputzmontage, Großgebinde
  • SS41-SP: Aufputzmontage, Gurtverpackung
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
SS41, SS41-L, SS41-T2, SS41-T3, SS41-S, SS41-SP Bipolar Hall-Effect Digital Position Sensor ICs
application/pdf 1.03 MB
8/2/2021
1.03 MB
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
SS41 Low Gauss, Bipolar Digital Hall-Effect Sensor ICs
application/pdf 187.62 KB
8/2/2021
187.62 KB
Position Sensors Product Range Guide
application/pdf 4.85 MB
10/4/2021
4.85 MB
CAD Modell
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Magnetic Sensor IC Flat TO-92-Style CAD Model
application/zip 13.27 KB
5/11/2021
13.27 KB
Magnetic Sensor IC SOT-89B CAD Model
application/zip 32.96 KB
5/11/2021
32.96 KB
Magnetic Sensors CAD Models - grouped
application/zip 130.4 KB
5/11/2021
130.4 KB
Broschüre
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Controlling the Future with Technology
application/pdf 11.8 MB
3/7/2023
11.8 MB
Making Sense of Sensing
application/pdf 3.37 MB
10/6/2021
3.37 MB
Technischer Hinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Magnetic Sensor IC Product Line Card
application/pdf 441.98 KB
8/2/2021
441.98 KB
Magnetic Sensor IC Selection Chart
application/pdf 372.87 KB
10/24/2022
372.87 KB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Forestry Vehicles
application/pdf 1.05 MB
12/20/2022
1.05 MB
All-Terrain Vehicle Solutions
application/pdf 803.57 KB
12/20/2022
803.57 KB
Platform Vehicles
application/pdf 628.05 KB
12/20/2022
628.05 KB
Construction Vehicles -
application/pdf 984.29 KB
12/20/2022
984.29 KB
Defence Ground Vehicles -
application/pdf 872.87 KB
6/14/2023
872.87 KB
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
10/25/2022
1.11 MB
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
application/pdf 3.88 MB
5/31/2022
3.88 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
application/pdf 1.34 MB
5/18/2023
1.34 MB
eBook
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Redefining Road Rail & Rugged Applications
application/pdf 28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
Produkt-Foto
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Flat TO-92-style straight long leads lowres photo
image/jpeg 17.82 KB
5/11/2021
17.82 KB
Flat TO-92-style formed leads ammopack tape lowres photo
image/jpeg 11.95 KB
5/11/2021
11.95 KB
Flat TO-92-style straight long leads highres photo
image/jpeg 110.38 KB
5/11/2021
110.38 KB
SOT-89B highres photo
image/jpeg 25.73 KB
5/11/2021
25.73 KB
Flat TO-92-style surface mount pocket tape and reel lowres photo
image/jpeg 33.2 KB
5/11/2021
33.2 KB
Flat TO-92-style surface mount pocket tape and reel highres photo
image/jpeg 271.06 KB
5/11/2021
271.06 KB
Flat TO-92-style surface mount lowres photo
image/jpeg 7.3 KB
5/11/2021
7.3 KB
Flat TO-92-style straight standard leads ammo pack tape highres photo
image/jpeg 64.75 KB
5/11/2021
64.75 KB
Flat TO-92-style straight standard leads ammopack tape lowres photo
image/jpeg 9.16 KB
5/11/2021
9.16 KB
Flat TO-92-style straight standard leads lowres photo
image/jpeg 16.8 KB
5/11/2021
16.8 KB
Flat TO-92-style surface mount highres photo
image/jpeg 30.76 KB
5/11/2021
30.76 KB
Flat TO-92-style straight standard leads highres photo
image/jpeg 89.66 KB
5/11/2021
89.66 KB
Magnetic Sensors Product Photos - grouped
application/zip 1.22 MB
5/11/2021
1.22 MB
SOT-89B lowres photo
image/jpeg 10.2 KB
5/11/2021
10.2 KB
Flat TO-92-style formed leads ammopack tape highres photo
image/jpeg 58.63 KB
5/11/2021
58.63 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Magnetic Sensor IC Flat TO-92-Style CAD Model
application/zip 13.27 KB
5/11/2021
13.27 KB
Forestry Vehicles
application/pdf 1.05 MB
12/20/2022
1.05 MB
All-Terrain Vehicle Solutions
application/pdf 803.57 KB
12/20/2022
803.57 KB
Redefining Road Rail & Rugged Applications
application/pdf 28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
Platform Vehicles
application/pdf 628.05 KB
12/20/2022
628.05 KB
Controlling the Future with Technology
application/pdf 11.8 MB
3/7/2023
11.8 MB
Flat TO-92-style straight long leads lowres photo
image/jpeg 17.82 KB
5/11/2021
17.82 KB
Flat TO-92-style formed leads ammopack tape lowres photo
image/jpeg 11.95 KB
5/11/2021
11.95 KB
Construction Vehicles -
application/pdf 984.29 KB
12/20/2022
984.29 KB
Magnetic Sensor IC Product Line Card
application/pdf 441.98 KB
8/2/2021
441.98 KB
Defence Ground Vehicles -
application/pdf 872.87 KB
6/14/2023
872.87 KB
Flat TO-92-style straight long leads highres photo
image/jpeg 110.38 KB
5/11/2021
110.38 KB
SS41, SS41-L, SS41-T2, SS41-T3, SS41-S, SS41-SP Bipolar Hall-Effect Digital Position Sensor ICs
application/pdf 1.03 MB
8/2/2021
1.03 MB
SOT-89B highres photo
image/jpeg 25.73 KB
5/11/2021
25.73 KB
Magnetic Sensor IC SOT-89B CAD Model
application/zip 32.96 KB
5/11/2021
32.96 KB
Flat TO-92-style surface mount pocket tape and reel lowres photo
image/jpeg 33.2 KB
5/11/2021
33.2 KB
Flat TO-92-style surface mount pocket tape and reel highres photo
image/jpeg 271.06 KB
5/11/2021
271.06 KB
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
10/25/2022
1.11 MB
Flat TO-92-style surface mount lowres photo
image/jpeg 7.3 KB
5/11/2021
7.3 KB
Flat TO-92-style straight standard leads ammo pack tape highres photo
image/jpeg 64.75 KB
5/11/2021
64.75 KB
Flat TO-92-style straight standard leads ammopack tape lowres photo
image/jpeg 9.16 KB
5/11/2021
9.16 KB
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
application/pdf 3.88 MB
5/31/2022
3.88 MB
Flat TO-92-style straight standard leads lowres photo
image/jpeg 16.8 KB
5/11/2021
16.8 KB
Flat TO-92-style surface mount highres photo
image/jpeg 30.76 KB
5/11/2021
30.76 KB
Flat TO-92-style straight standard leads highres photo
image/jpeg 89.66 KB
5/11/2021
89.66 KB
SS41 Low Gauss, Bipolar Digital Hall-Effect Sensor ICs
application/pdf 187.62 KB
8/2/2021
187.62 KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
application/pdf 1.34 MB
5/18/2023
1.34 MB
Magnetic Sensors Product Photos - grouped
application/zip 1.22 MB
5/11/2021
1.22 MB
SOT-89B lowres photo
image/jpeg 10.2 KB
5/11/2021
10.2 KB
Flat TO-92-style formed leads ammopack tape highres photo
image/jpeg 58.63 KB
5/11/2021
58.63 KB
Making Sense of Sensing
application/pdf 3.37 MB
10/6/2021
3.37 MB
Magnetic Sensor IC Selection Chart
application/pdf 372.87 KB
10/24/2022
372.87 KB
Position Sensors Product Range Guide
application/pdf 4.85 MB
10/4/2021
4.85 MB
Magnetic Sensors CAD Models - grouped
application/zip 130.4 KB
5/11/2021
130.4 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
SS41, SS41-L, SS41-T2, SS41-T3, SS41-S, SS41-SP Bipolar Hall-Effect Digital Position Sensor ICs
1.03 MB
8/2/2021
SS41 Low Gauss, Bipolar Digital Hall-Effect Sensor ICs
187.62 KB
8/2/2021
Position Sensors Product Range Guide
4.85 MB
10/4/2021
Magnetic Sensor IC Flat TO-92-Style CAD Model
13.27 KB
5/11/2021
Magnetic Sensor IC SOT-89B CAD Model
32.96 KB
5/11/2021
Magnetic Sensors CAD Models - grouped
130.4 KB
5/11/2021
Controlling the Future with Technology
11.8 MB
3/7/2023
Making Sense of Sensing
3.37 MB
10/6/2021
Magnetic Sensor IC Product Line Card
441.98 KB
8/2/2021
Magnetic Sensor IC Selection Chart
372.87 KB
10/24/2022
Forestry Vehicles
1.05 MB
12/20/2022
All-Terrain Vehicle Solutions
803.57 KB
12/20/2022
Platform Vehicles
628.05 KB
12/20/2022
Construction Vehicles -
984.29 KB
12/20/2022
Defence Ground Vehicles -
872.87 KB
6/14/2023
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
10/25/2022
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
3.88 MB
5/31/2022
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.34 MB
5/18/2023
Redefining Road Rail & Rugged Applications
28.35 MB
12/20/2022
Flat TO-92-style straight long leads lowres photo
17.82 KB
5/11/2021
Flat TO-92-style formed leads ammopack tape lowres photo
11.95 KB
5/11/2021
Flat TO-92-style straight long leads highres photo
110.38 KB
5/11/2021
SOT-89B highres photo
25.73 KB
5/11/2021
Flat TO-92-style surface mount pocket tape and reel lowres photo
33.2 KB
5/11/2021
Flat TO-92-style surface mount pocket tape and reel highres photo
271.06 KB
5/11/2021
Flat TO-92-style surface mount lowres photo
7.3 KB
5/11/2021
Flat TO-92-style straight standard leads ammo pack tape highres photo
64.75 KB
5/11/2021
Flat TO-92-style straight standard leads ammopack tape lowres photo
9.16 KB
5/11/2021
Flat TO-92-style straight standard leads lowres photo
16.8 KB
5/11/2021
Flat TO-92-style surface mount highres photo
30.76 KB
5/11/2021
Flat TO-92-style straight standard leads highres photo
89.66 KB
5/11/2021
Magnetic Sensors Product Photos - grouped
1.22 MB
5/11/2021
SOT-89B lowres photo
10.2 KB
5/11/2021
Flat TO-92-style formed leads ammopack tape highres photo
58.63 KB
5/11/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
SS41
ELEKTRONISCHER SENSOR
alt
SS41-L
alt
SS41-S
COMMERCIAL SOLID STATE
alt
SS41-SP
alt
SS41-T3
alt
SS51T
ELEKTRONISCHER SENSOR
Image
SKU
Description
alt
SS41
ELEKTRONISCHER SENSOR
alt
SS41-L
alt
SS41-S
COMMERCIAL SOLID STATE
alt
SS41-SP
alt
SS41-T3
alt
SS51T
ELEKTRONISCHER SENSOR