Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Bipolar - Honeywell


Technische Daten

Serienname SS41
Produkttyp Integrierter Schaltkreis für digitalen Positionssensor auf Hall-Effekt-Basis
Magnetische Betätigung Bipolar
Versorgungs­spannung 4,5 Vdc bis 24 Vdc
Ausgangsspannung 0,4 Vdc max.
Versorgungs­strom 15 mA
Ausgangsstrom 20 mA
Kriechstrom 10 µA max.
Ausgangstyp Stromziehend
Betriebstemperatur -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
Lagerungstemperatur -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
Einschaltpunkt 150 G max. [25 °C]
Ausschaltpunkt 140 G min. [25 °C]
Differential 50 G min. [25 °C]
Pakettyp Flaches TO-92-Gehäuse, Aufputzmontage, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
Anstiegszeit (10 % bis 90 %) 1,5 µs max.
Abfallzeit (90 % bis 10 %) 1,5 µs max.
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Serienname SS41
Produkttyp Integrierter Schaltkreis für digitalen Positionssensor auf Hall-Effekt-Basis
Magnetische Betätigung Bipolar
Versorgungs­spannung 4,5 Vdc bis 24 Vdc
Ausgangsspannung 0,4 Vdc max.
Versorgungs­strom 15 mA
Ausgangsstrom 20 mA
Kriechstrom 10 µA max.
Ausgangstyp Stromziehend
Betriebstemperatur -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
Lagerungstemperatur -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
Einschaltpunkt 150 G max. [25 °C]
Ausschaltpunkt 140 G min. [25 °C]
Differential 50 G min. [25 °C]
Pakettyp Flaches TO-92-Gehäuse, Aufputzmontage, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
Anstiegszeit (10 % bis 90 %) 1,5 µs max.
Abfallzeit (90 % bis 10 %) 1,5 µs max.
Verfügbarkeit Global

Dokumente


Produktmerkmale

  • Das kleine, flache TO-92-Gehäuse mit Anschlussdrähten ermöglicht ein kompaktes Leiterplattenlayout
  • Mit einem großen Betriebsspannungsbereich von 4,5 VDC bis 24 VDC können diese Sensoren in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden
  • Stromverbrauch von nur 5 mA max. bei 4,5 VDC für Energieeffizienz
  • Ringmagneten mit wechselnden Süd- und Nordpolen verfügen über bipolare magnetische Eigenschaften
  • Robustes Design: Betrieb bei bis zu 150 °C [302 °F]
  • RoHS-konforme Materialien erfüllen die Kriterien der Richtlinie 2002/95/EG.

Anwendungsbereiche

  • Industrie: Geschwindigkeits- und Drehzahlmessung, Tachometer, Zähleraufnehmer, Durchflusserkennung, bürstenlose Gleichstrommotor-Kommutierung, Motor- und Lüftersteuerung, Robotersteuerung
  • Transport: Geschwindigkeits- und Drehzahlmessung, Tachometer, Zähleraufnehmer, Motor- und Lüftersteuerung, elektrische Fensterheber, Verdeckposition
  • Medizintechnik: Motorbaugruppen, Steuerung der Medikamentenverabreichung