Die bipolaren SS40A-, SS40A-L-, SS40A-T2-, SS40A-T3- und SS50AT-Hall-Effekt-Sensor-ICs sind kleine und vielseitige digitale Hall-Effekt-Komponenten, die über das magnetische Feld eines Dauermagneten oder Elektromagneten betrieben werden. Die bipolaren Magnete sprechen auf alternierende Nord- und Südpole an. Die Spannung des P-schaltenden Leistungsausgangs des offenen Kollektors lässt sich einfach mit einer großen Auswahl von elektronischen Schaltkreisen verbinden. Diese Produkte verfügen über thermisch abgeglichene integrierte Schaltkreise für den gesamten Temperaturbereich. Ein integrierter Regler sorgt für einen stabilen Betrieb bei einer Versorgungsspannung von 4,5 VDC bis 24 VDC, und ein interner Schaltkreis verhindert eine Beschädigung des Sensors, falls die Polarität der Versorgungsspannung versehentlich umgekehrt worden ist.
HINWEIS: Der integrierte Schaltkreis bietet eine hervorragende Temperaturstabilität und Genauigkeit in einem robusten Gehäuse. Diese digitalen Hall-Effekt-Sensor-ICs haben einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 125 °C [-40 bis 257 °F], der für kommerzielle, Verbraucher- und industrielle Anwendungen geeignet ist.
Serienname | SS40A, SS40A-L, SS40A-T2, SS40A-T3, SS50AT |
Produkttyp | Integrierter Schaltkreis für digitalen Positionssensor auf Hall-Effekt-Basis |
Magnetische Betätigung | Bipolar |
Versorgungsspannung | 4,5 Vdc bis 24 Vdc |
Ausgangsspannung | 0,4 Vdc max. |
Versorgungsstrom | 6,5 mA typ. (25 °C, 24 VDC) |
Ausgangsstrom | 20 mA |
Kriechstrom | 10 µA max. |
Ausgangstyp | Stromziehend |
Betriebstemperatur | -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F] |
Lagerungstemperatur | -55 bis 165 °C [-67 bis 329 °F] |
Einschaltpunkt | 170 G min.; 110 G max. (-40 bis 85 °C) |
Ausschaltpunkt | -170 G min. (25 °C); -110 G max. (-40 °C bis 85 °C) |
Differential | 50 G min. |
Pakettyp | Flaches TO-92-Gehäuse, geformte Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box |
Ansprechzeit | 4 µs typ. |
Anstiegszeit (10 % bis 90 %) | 1,5 µs max. |
Abfallzeit (90 % bis 10 %) | 1,5 µs max. |
Verfügbarkeit | Global |
Technische Daten
Serienname | SS40A, SS40A-L, SS40A-T2, SS40A-T3, SS50AT |
Produkttyp | Integrierter Schaltkreis für digitalen Positionssensor auf Hall-Effekt-Basis |
Magnetische Betätigung | Bipolar |
Versorgungsspannung | 4,5 Vdc bis 24 Vdc |
Ausgangsspannung | 0,4 Vdc max. |
Versorgungsstrom | 6,5 mA typ. (25 °C, 24 VDC) |
Ausgangsstrom | 20 mA |
Kriechstrom | 10 µA max. |
Ausgangstyp | Stromziehend |
Betriebstemperatur | -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F] |
Lagerungstemperatur | -55 bis 165 °C [-67 bis 329 °F] |
Einschaltpunkt | 170 G min.; 110 G max. (-40 bis 85 °C) |
Ausschaltpunkt | -170 G min. (25 °C); -110 G max. (-40 °C bis 85 °C) |
Differential | 50 G min. |
Pakettyp | Flaches TO-92-Gehäuse, geformte Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box |
Ansprechzeit | 4 µs typ. |
Anstiegszeit (10 % bis 90 %) | 1,5 µs max. |
Abfallzeit (90 % bis 10 %) | 1,5 µs max. |
Verfügbarkeit | Global |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
SS30AT/SS40A/SS50AT Bipolare magnetische Hall-Effekt Sensoren | Datenblatt | Englisch | 848 KB |
---|---|---|---|
SS30AT/SS40A/SS50AT Bipolare magnetische Hall-Effekt Sensoren | Installationsanweisungen | Englisch | 710 KB |
Flaches TO-92-Gehäuse, geformte Anschlussdrähte, Ammopack, Foto mit hoher Auflösung | Foto | -- | 629 KB |
Flaches TO-92-Gehäuse, geformte Anschlussdrähte, Ammopack, Foto mit niedriger Auflösung | Foto | -- | 92 KB |
Produktleitfaden für Positionssensoren | Produktleitfaden | Englisch | 3 MB |
Produktleitfaden magnetische Sensoren | Produktlinienübersicht | Englisch | 377 KB |
Produktleitfaden für magnetische Sensoren | Produktlinienkarte/Auswahltabelle | Englisch | 433 KB |
Integrierte Schaltkreise für Magnetsensoren, Auswahltabelle | Produktlinienkarte/Auswahltabelle | Englisch | 176 KB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | Englisch | 2 MB |
Erkennung von Magnetpositionen bei bürstenlosen Gleichstrommotoren | Anwendungshinweise | Englisch | 510 KB |