Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Latch-Schaltverhalten - Honeywell


Technische Daten

Serienname SS361CT, SS461C
Produkttyp Integrierter Schaltkreis für digitalen Positionssensor auf Hall-Effekt-Basis
Magnetische Betätigung Latch-Schaltverhalten
Versorgungs­spannung 4 VDC bis 24 VDC (-40 bis 125 °C)
Ausgangsspannung 0,4 Vdc max.
Versorgungs­strom 6 mA max.
Ausgangsstrom 20 mA
Kriechstrom 10 µA max.
Ausgangstyp Stromziehend
Betriebstemperatur -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
Lagerungstemperatur -40 bis 165 °C [-40 bis 329 °F]
Einschaltpunkt 50 G typ. (-40 bis 125 °C)
Ausschaltpunkt -50 G typ. (-40 bis 125 °C)
Differential 10,0 mT [100 G] max. (-40 bis 125 °C)
Pakettyp SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle
Anstiegszeit (10 % bis 90 %) 1,5 µs max.
Abfallzeit (90 % bis 10 %) 1,5 µs max.
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Serienname SS361CT, SS461C
Produkttyp Integrierter Schaltkreis für digitalen Positionssensor auf Hall-Effekt-Basis
Magnetische Betätigung Latch-Schaltverhalten
Versorgungs­spannung 4 VDC bis 24 VDC (-40 bis 125 °C)
Ausgangsspannung 0,4 Vdc max.
Versorgungs­strom 6 mA max.
Ausgangsstrom 20 mA
Kriechstrom 10 µA max.
Ausgangstyp Stromziehend
Betriebstemperatur -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
Lagerungstemperatur -40 bis 165 °C [-40 bis 329 °F]
Einschaltpunkt 50 G typ. (-40 bis 125 °C)
Ausschaltpunkt -50 G typ. (-40 bis 125 °C)
Differential 10,0 mT [100 G] max. (-40 bis 125 °C)
Pakettyp SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle
Anstiegszeit (10 % bis 90 %) 1,5 µs max.
Abfallzeit (90 % bis 10 %) 1,5 µs max.
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
SS361CT, SS461C Digitale Hall-Effekt-Sensor-ICs mit hoher Empfindlichkeit und Latch-Schaltverhalten Datenblatt Englisch 432 KB
SS361CT/SS461C Hall-Effekt-Sensor-ICs mit hoher Empfindlichkeit und bipolarem Latch-Schaltverhalten Installationsanweisungen Englisch 308 KB
SOT-23 Foto mit hoher Auflösung Foto -- 471 KB
SOT-23 Foto mit niedriger Auflösung Foto -- 59 KB
Magnetischer Sensor IC SOT-23 CAD-Modell CAD-Modell -- 84 KB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 1 MB
Produktleitfaden magnetische Sensoren Produktlinienübersicht Englisch 377 KB
Produktleitfaden für magnetische Sensoren Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 495 KB
Integrierte Schaltkreise für Magnetsensoren, Auswahltabelle Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 190 KB
Erkennung von Magnetpositionen bei bürstenlosen Gleichstrommotoren Anwendungshinweise Englisch 510 KB

Produktmerkmale

  • Das in einer Tape-and-Reel-Verpackung gelieferte SMD-bestückbare SOT-23-Subminiaturgehäuse (SS361CT) ermöglicht ein kompaktes Design mit automatisierter Baugruppenbestückung zur Senkung der Fertigungskosten
  • Das kleine, flache TO-92-Gehäuse (SS461C) mit Anschlussdrähten ermöglicht ein kompaktes Leiterplattenlayout
  • Magnete mit bipolarem Latch-Schaltverhalten reagieren auf wechselnde Nord- und Südpole. Daher eignen sich diese Produkte für genaue Geschwindigkeits- und Drehzahlmessungen.
  • Mit einem großen Betriebsspannungsbereich zwischen 4 VDC und 24 VDC können diese Sensoren in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden
  • Der integrierte Verpolschutz verbessert den Schutz des Sensors und der Schaltkreise.
  • Robustes Design: Betrieb bei bis zu 125 °C [257 °F]
  • RoHS-konforme Materialien erfüllen die Kriterien der Richtlinie 2002/95/EG.

Anwendungsbereiche

Transport

  • Geschwindigkeits- und Drehzahlmessung
  • Drehzahlmesser, Zähleraufnehmer
  • Motor- und Lüftersteuerung
  • Elektrische Fensterheber
  • Verdeckposition

Industriell und gewerblich

  • Durchflusserkennung in Anwendungen
  • Geschwindigkeits- und Drehzahlmessung
  • Drehzahlmesser, Zähleraufnehmer
  • Bürstenlose Gleichstrommotor-Kommutierung
  • Motor- und Lüftersteuerung
  • Robotersteuerung

Medizintechnik

  • Medizintechnik mit elektrischen Motoren

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink