Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Latch-Schaltverhalten - Honeywell


Technische Daten

Serienname SS360PT, SS460P, SS460P-T2
Produkttyp Integrierter Schaltkreis für digitalen Positionssensor auf Hall-Effekt-Basis
Magnetische Betätigung Latch-Schaltverhalten
Versorgungs­spannung 3 VDC bis 24 VDC (-40 bis 110 °C), 3 VDC bis 16 VDC (125 °C)
Ausgangsspannung 0,6 Vdc max.
Versorgungs­strom 3,5 mA typ. (25 °C, 3 VDC)
Ausgangsstrom 20 mA
Kriechstrom 10 µA max.
Ausgangstyp Stromziehend
Betriebstemperatur -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
Lagerungstemperatur -40 bis 165 °C [-40 bis 329 °F]
Einschaltpunkt 30 G typ. (-40 bis 125 °C)
Ausschaltpunkt -30 G typ. (-40 bis 125 °C)
Differential -80 G max. (-40 bis 125 °C)
Pakettyp SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle
Anstiegszeit (10 % bis 90 %) 1,5 µs max.
Abfallzeit (90 % bis 10 %) 1,5 µs max.
Empfindlichkeit 30 G typ., 55 G max.
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Serienname SS360PT, SS460P, SS460P-T2
Produkttyp Integrierter Schaltkreis für digitalen Positionssensor auf Hall-Effekt-Basis
Magnetische Betätigung Latch-Schaltverhalten
Versorgungs­spannung 3 VDC bis 24 VDC (-40 bis 110 °C), 3 VDC bis 16 VDC (125 °C)
Ausgangsspannung 0,6 Vdc max.
Versorgungs­strom 3,5 mA typ. (25 °C, 3 VDC)
Ausgangsstrom 20 mA
Kriechstrom 10 µA max.
Ausgangstyp Stromziehend
Betriebstemperatur -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
Lagerungstemperatur -40 bis 165 °C [-40 bis 329 °F]
Einschaltpunkt 30 G typ. (-40 bis 125 °C)
Ausschaltpunkt -30 G typ. (-40 bis 125 °C)
Differential -80 G max. (-40 bis 125 °C)
Pakettyp SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle
Anstiegszeit (10 % bis 90 %) 1,5 µs max.
Abfallzeit (90 % bis 10 %) 1,5 µs max.
Empfindlichkeit 30 G typ., 55 G max.
Verfügbarkeit Global

Dokumente


Produktmerkmale

  • Schnellste Ansprechzeit seiner Klasse: Bietet mehr Effizienz für bürstenlose Gleichstrommotoren
  • Ohne Chopperstabilisierung: Daraus ergibt sich ein klares Ausgangssignal
  • Hohe Empfindlichkeit: Betrieb bereits ab 30 Gauss typisch, bei 25 °C [77 °F] und 55 Gauss maximal über den vollständigen Temperaturbereich von -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F], wodurch der Einsatz kleinerer Magnete oder ein breiterer Luftspalt möglich sind
  • Integriertes Pullup-Hall-IC-Design: Vereinfachte Installation sowie weniger Komponenten und verringerte Systemkosten
  • Magnetisch bipolares Latch-Schaltverhalten: Ermöglichen genaue Geschwindigkeits- und Drehzahlmessung
  • Subminiatur-SOT-23-Gehäuse zur Aufputzinstallation (SS360PT), geliefert mit Gurtverpackung: Ermöglicht ein kompaktes Design mit einer automatischen Baugruppenbestückung
  • Kleines, lötbares, flaches TO-92-Gehäuse (SS460P): Erlaubt ein kompaktes Layout der Leiterplatte
  • Großer Betriebsspannungsbereich von 24 VDC bis 3 VDC: Ermöglicht eine potenzielle Verwendung für viele verschiedene Anwendungen
  • Integrierter Verpolschutz: Erhöht den Schutz des Sensors und der Schaltkreise
  • Robustes Design: Ermöglicht einen Betrieb bei bis zu 125 °C [257 °F]
  • RoHS-konforme Materialien erfüllen die Kriterien der Richtlinie 2002/95

Anwendungsbereiche

Industriell/gewerblich:

  • Bürstenlose Gleichstrommotor-Kommutierung für Weißwaren und andere Geräte
  • Durchflussratenmessung
  • Geschwindigkeits- und Drehzahlmessung
  • Drehzahlmesser, Zähleraufnehmer
  • Motor- und Lüftersteuerung