Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Latch-Schaltverhalten - Honeywell


Technische Daten

Serienname SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K, SS460S, SS460S-T2, SS460S-T3, SS460S-LP
Produkttyp Integrierter Schaltkreis für digitalen Positionssensor auf Hall-Effekt-Basis
Magnetische Betätigung Latch-Schaltverhalten
Versorgungs­spannung 3 VDC bis 24 VDC (-40 bis 150 °C)
Ausgangsspannung 0,6 Vdc max.
Versorgungs­strom 6 mA typ. (25 °C, 24 VDC)
Ausgangsstrom 20 mA
Kriechstrom 10 µA max.
Ausgangstyp Stromziehend
Betriebstemperatur -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
Lagerungstemperatur -40 bis 165 °C [-40 bis 329 °F]
Einschaltpunkt 30 G typ. (-40 bis 125 °C)
Ausschaltpunkt -30 G typ. (-40 bis 125 °C)
Differential -80 G max. (-40 bis 125 °C)
Pakettyp SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle
Anstiegszeit (10 % bis 90 %) 1,5 µs max.
Abfallzeit (90 % bis 10 %) 1,5 µs max.
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Serienname SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K, SS460S, SS460S-T2, SS460S-T3, SS460S-LP
Produkttyp Integrierter Schaltkreis für digitalen Positionssensor auf Hall-Effekt-Basis
Magnetische Betätigung Latch-Schaltverhalten
Versorgungs­spannung 3 VDC bis 24 VDC (-40 bis 150 °C)
Ausgangsspannung 0,6 Vdc max.
Versorgungs­strom 6 mA typ. (25 °C, 24 VDC)
Ausgangsstrom 20 mA
Kriechstrom 10 µA max.
Ausgangstyp Stromziehend
Betriebstemperatur -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
Lagerungstemperatur -40 bis 165 °C [-40 bis 329 °F]
Einschaltpunkt 30 G typ. (-40 bis 125 °C)
Ausschaltpunkt -30 G typ. (-40 bis 125 °C)
Differential -80 G max. (-40 bis 125 °C)
Pakettyp SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle
Anstiegszeit (10 % bis 90 %) 1,5 µs max.
Abfallzeit (90 % bis 10 %) 1,5 µs max.
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K, SS460S, SS460S-T2, SS460-T3, SS460S-LP digitale Hall-Effekt-Sensor-ICs mit hoher Empfindlichkeit und Latch-Schaltverhalten Datenblatt Englisch 1 MB
SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K, SS460S, SS460S-T2, SS460-T3, SS460S-LP digitale Hall-Effekt-Sensor-ICs mit hoher Empfindlichkeit und Latch-Schaltverhalten Installationsanweisungen Englisch 706 KB
SOT-23 Foto mit hoher Auflösung Foto -- 471 KB
SOT-23 Foto mit niedriger Auflösung Foto -- 59 KB
Magnetischer Sensor IC SOT-23 CAD-Modell CAD-Modell -- 84 KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 3 MB
Produktleitfaden magnetische Sensoren Produktlinienübersicht Englisch 377 KB
Produktleitfaden für magnetische Sensoren Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 433 KB
Integrierte Schaltkreise für Magnetsensoren, Auswahltabelle Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 176 KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Solutions for Oxygen Concentrators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Erkennung von Magnetpositionen bei bürstenlosen Gleichstrommotoren Anwendungshinweise Englisch 510 KB
Solutions for Infusion Pumps Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Solutions for Ventilators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensoren in Schlafapnoe-Anlagen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Solutions for Hemodialysis Machines Anwendungshinweise Englisch 3 MB

Produktmerkmale

  • Schnellste Ansprechzeit seiner Klasse
  • Ohne Chopperstabilisierung
  • Hohe Empfindlichkeit
  • Latch-Schaltcharakteristik
  • Großer Betriebsspannungsbereich von 3 VDC bis 24 VDC
  • Integrierte Sperrspannung
  • Langlebiges Design
  • RoHS-konforme Materialien erfüllen die Kriterien der Richtlinie 2002/95.

Anwendungsbereiche

Industriell/gewerblich:

  • Bürstenlose Gleichstrommotor-Kommutierung
  • Geschwindigkeits- und Drehzahlmessung in elektrischen Motoren und Ventilatoren
  • Drehzahlmesser, Zähleraufnehmer
  • Robotersteuerung
  • Durchflusserkennung in Anwendungen
  • Durchflusserkennung in Anwendungen

Transport:

  • Bürstenlose Gleichstrommotor-Kommutierung
  • Elektronische Fensterheber, Einklemmschutz für Fensterheber
  • Fahrzeugverdeckposition

Medizintechnik:

  • Medizintechnik mit elektrischen Motoren