Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Omnipolar - Honeywell


Technische Daten

Serienname SS351AT, SS451A, SS551AT
Produkttyp Integrierter Schaltkreis für digitalen Positionssensor auf Hall-Effekt-Basis
Magnetische Betätigung Omnipolar
Versorgungs­spannung 3 VDC bis 24 VDC (-40 bis 125 °C), 3 VDC bis 12 VDC (150 °C)
Ausgangsspannung 0,4 Vdc max.
Versorgungs­strom 3,5 mA typ. (25 °C, 3 VDC)
Ausgangsstrom 20 mA
Kriechstrom 10 µA max.
Ausgangstyp Stromziehend
Betriebstemperatur -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
Lagerungstemperatur -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
Einschaltpunkt 85 G typ. (-40 bis 150 °C)
Ausschaltpunkt -40 G typ. (-40 bis 150 °C)
Differential 35 G typ. (-40 bis 150 °C)
Pakettyp SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle
Anstiegszeit (10 % bis 90 %) 1,5 µs max.
Abfallzeit (90 % bis 10 %) 1,5 µs max.
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Serienname SS351AT, SS451A, SS551AT
Produkttyp Integrierter Schaltkreis für digitalen Positionssensor auf Hall-Effekt-Basis
Magnetische Betätigung Omnipolar
Versorgungs­spannung 3 VDC bis 24 VDC (-40 bis 125 °C), 3 VDC bis 12 VDC (150 °C)
Ausgangsspannung 0,4 Vdc max.
Versorgungs­strom 3,5 mA typ. (25 °C, 3 VDC)
Ausgangsstrom 20 mA
Kriechstrom 10 µA max.
Ausgangstyp Stromziehend
Betriebstemperatur -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
Lagerungstemperatur -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
Einschaltpunkt 85 G typ. (-40 bis 150 °C)
Ausschaltpunkt -40 G typ. (-40 bis 150 °C)
Differential 35 G typ. (-40 bis 150 °C)
Pakettyp SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle
Anstiegszeit (10 % bis 90 %) 1,5 µs max.
Abfallzeit (90 % bis 10 %) 1,5 µs max.
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
SS351AT, SS451A, SS551AT omnipolarer digitaler Hall-Effekt Sensor IC Datenblatt Englisch 494 KB
SS351AT/SS451A/SS551AT Omnipolare, digitale Hall-Effekt-Positionssensoren Installationsanweisungen Englisch 423 KB
Sensoren und Schalter für Chemie- und Immunoassay-Analysegeräte Anwendungshinweise Englisch 1 MB
SOT-23 Foto mit hoher Auflösung Foto -- 471 KB
SOT-23 Foto mit niedriger Auflösung Foto -- 59 KB
Magnetischer Sensor IC SOT-23 CAD-Modell CAD-Modell -- 84 KB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 3 MB
Produktleitfaden magnetische Sensoren Produktlinienübersicht Englisch 377 KB
Produktleitfaden für magnetische Sensoren Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 433 KB
Integrierte Schaltkreise für Magnetsensoren, Auswahltabelle Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 176 KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB

Produktmerkmale

  • Die Subminiatur-Gehäusegröße (SS351AT) wird in der Gurtverpackung geliefert und stellt ein kompaktes Design für die automatisierte Baugruppenbestückung zur Senkung der Fertigungskosten bereit
  • Durch die einfache Aktivierung eines Nord- und Südpols und der empfindlichen Magnete ist dieses omnipolare Produkt für den Einsatz in vielen verschiedenen Anwendungen geeignet, darunter Bewegungssteuerung, Deckelverschlusserkennung und Abstandsmessung
  • Geringere Spannungsaufnahme von 3 VDC vermindert den Stromverbrauch
  • Der integrierte Verpolschutz vermeidet potenzielle Beschädigungen während der Installation
  • Der thermisch ausgeglichene integrierte Schaltkreis bietet einen stabilen Betrieb über einen großen Temperaturbereich von -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
  • RoHS-konforme Materialien erfüllen die Kriterien der Richtlinie 2002/95/EG.

Anwendungsbereiche

Kommerziell:

  • Geschwindigkeits- und Drehzahlmessung (RPM, Umdrehungen pro Minute) in Fitnessgeräten
  • Magnetischer Encoder für den Gebäudezugang
  • Klappen- oder Ventilpositionsregelung in HLK-Geräten (Heizungs-, Lüftungs- oder Klimaanlagen)
  • Durchflussratenmessung in Geräten und Wasserenthärtungsanlagen
  • Druckkopfpositionserkennung

Industrietechnik:

  • Durchflussratenmessung in Industrieprozessen
  • Robotersteuerung (Überwachung der Zylinderposition)
  • Auftriebsbasierte Flüssigkeitsstandserkennung

Medizintechnik:

  • Abstandssensor in Krankenhausbetten und medizinischen Geräten
  • Überwachung des Medikamentenbehälters bei mobilen Rollwagen