Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Bipolar - Honeywell


Technische Daten

Serienname SS311PT, SS411P
Produkttyp Integrierter Schaltkreis für digitalen Positionssensor auf Hall-Effekt-Basis
Magnetische Betätigung Bipolar
Versorgungs­spannung 2,7 Vdc bis 7 Vdc
Ausgangsspannung 0,4 Vdc max.
Versorgungs­strom 5,5 mA typ. (25 °C, 5 VDC)
Ausgangsstrom 4 mA
Kriechstrom 10 µA max.
Ausgangstyp Stromziehend
Betriebstemperatur -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
Lagerungstemperatur -55 bis 165 °C [-67 bis 329 °F]
Einschaltpunkt 140 G max.
Ausschaltpunkt 30 G max. -55 G typ. (-40 bis 150 °C)
Differential 40 G min.
Pakettyp SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle
Anstiegszeit (10 % bis 90 %) 1,5 µs max.
Abfallzeit (90 % bis 10 %) 1,5 µs max.
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Serienname SS311PT, SS411P
Produkttyp Integrierter Schaltkreis für digitalen Positionssensor auf Hall-Effekt-Basis
Magnetische Betätigung Bipolar
Versorgungs­spannung 2,7 Vdc bis 7 Vdc
Ausgangsspannung 0,4 Vdc max.
Versorgungs­strom 5,5 mA typ. (25 °C, 5 VDC)
Ausgangsstrom 4 mA
Kriechstrom 10 µA max.
Ausgangstyp Stromziehend
Betriebstemperatur -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
Lagerungstemperatur -55 bis 165 °C [-67 bis 329 °F]
Einschaltpunkt 140 G max.
Ausschaltpunkt 30 G max. -55 G typ. (-40 bis 150 °C)
Differential 40 G min.
Pakettyp SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle
Anstiegszeit (10 % bis 90 %) 1,5 µs max.
Abfallzeit (90 % bis 10 %) 1,5 µs max.
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
SS311PT/SS411P Bipolare digitale Hall-Effekt Positionssensoren mit integriertem Pullup-Widerstand Datenblatt Englisch 191 KB
SOT-23 Foto mit hoher Auflösung Foto -- 471 KB
SOT-23 Foto mit niedriger Auflösung Foto -- 59 KB
Magnetischer Sensor IC SOT-23 CAD-Modell CAD-Modell -- 84 KB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 3 MB
Produktleitfaden magnetische Sensoren Produktlinienübersicht Englisch 377 KB
Produktleitfaden für magnetische Sensoren Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 433 KB
Integrierte Schaltkreise für Magnetsensoren, Auswahltabelle Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 176 KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Erkennung von Magnetpositionen bei bürstenlosen Gleichstrommotoren Anwendungshinweise Englisch 510 KB

Produktmerkmale

  • Das Subminiatur-SOT-23-Gehäuse zur Aufputzinstallation als Gurtverpackung bietet ein kompaktes Design mit automatisierter Baugruppenbestückung zur Senkung der Fertigungskosten
  • Das kleine, flache TO-92-Gehäuse mit Anschlussdrähten des SS411P lässt viel Platz auf der Leiterplatte
  • Magnete mit bipolarem Latch-Schaltverhalten reagieren auf wechselnde Nord- und Südpole, weshalb sich diese Produkte für genaue Geschwindigkeits- und Drehzahlmessungen (RPM) eignen
  • Der integrierte Pullup-Widerstand kann leicht eine Schnittstelle mit üblichen elektronischen Schaltkreisen bilden, ohne dass externe Komponenten benötigt werden. Dies führt zu einer Reduzierung der Gesamtkosten für das Systems
  • RoHS-konforme Materialien erfüllen die Kriterien der Richtlinie 2002/95/EG

Anwendungsbereiche

  • Das in einer Tape-and-Reel-Verpackung gelieferte SMD-bestückbare SOT-23-Subminiaturgehäuse (SS311PT) ermöglicht ein kompaktes Design mit automatisierter Baugruppenbestückung zur Senkung der Fertigungskosten
  • Das kleine, flache TO-92-Gehäuse mit Anschlussdrähten des SS411P lässt viel Platz auf der Leiterplatte
  • Magnete mit bipolarem Latch-Schaltverhalten reagieren auf wechselnde Nord- und Südpole, weshalb sich diese Produkte für genaue Geschwindigkeits- und Drehzahlmessungen (RPM) eignen
  • Der integrierte Pullup-Widerstand kann leicht eine Schnittstelle mit üblichen elektronischen Schaltkreisen bilden, ohne dass externe Komponenten benötigt werden. Dies führt zu einer Reduzierung der Gesamtkosten für das Systems
  • RoHS-konforme Materialien erfüllen die Kriterien der Richtlinie 2002/95/EG

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Do Not Sell My Personal Information

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink