Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Bipolar - Honeywell


Technische Daten

Serienname SS30AT, SS40A, SS50AT
Produkttyp Integrierter Schaltkreis für digitalen Positionssensor auf Hall-Effekt-Basis
Magnetische Betätigung Bipolar
Versorgungs­spannung 4,5 Vdc bis 24 Vdc
Ausgangsspannung 0,4 Vdc max.
Versorgungs­strom 6,5 mA typ. (25 °C, 24 VDC)
Ausgangsstrom 20 mA
Ausgangstyp Stromziehend
Betriebstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Lagerungstemperatur -55 bis 165 °C [-67 bis 329 °F]
Einschaltpunkt 170 G min.; 110 G max. (-40 bis 85 °C)
Ausschaltpunkt -170 G min. (25 °C); -110 G max. (-40 °C bis 85 °C)
Differential 50 G min.
Pakettyp SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle
Ansprechzeit 4 µs typ.
Anstiegszeit (10 % bis 90 %) 1,5 µs max.
Abfallzeit (90 % bis 10 %) 1,5 µs max.
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Serienname SS30AT, SS40A, SS50AT
Produkttyp Integrierter Schaltkreis für digitalen Positionssensor auf Hall-Effekt-Basis
Magnetische Betätigung Bipolar
Versorgungs­spannung 4,5 Vdc bis 24 Vdc
Ausgangsspannung 0,4 Vdc max.
Versorgungs­strom 6,5 mA typ. (25 °C, 24 VDC)
Ausgangsstrom 20 mA
Ausgangstyp Stromziehend
Betriebstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Lagerungstemperatur -55 bis 165 °C [-67 bis 329 °F]
Einschaltpunkt 170 G min.; 110 G max. (-40 bis 85 °C)
Ausschaltpunkt -170 G min. (25 °C); -110 G max. (-40 °C bis 85 °C)
Differential 50 G min.
Pakettyp SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle
Ansprechzeit 4 µs typ.
Anstiegszeit (10 % bis 90 %) 1,5 µs max.
Abfallzeit (90 % bis 10 %) 1,5 µs max.
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
SS30AT/SS40A/SS50AT Bipolare magnetische Hall-Effekt Sensoren Datenblatt Englisch 848 KB
SS30AT/SS40A/SS50AT Bipolare magnetische Hall-Effekt Sensoren Installationsanweisungen Englisch 710 KB
SOT-23 Foto mit hoher Auflösung Foto -- 471 KB
SOT-23 Foto mit niedriger Auflösung Foto -- 59 KB
Magnetischer Sensor IC SOT-23 CAD-Modell CAD-Modell -- 84 KB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 3 MB
Produktleitfaden magnetische Sensoren Produktlinienübersicht Englisch 377 KB
Produktleitfaden für magnetische Sensoren Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 433 KB
Integrierte Schaltkreise für Magnetsensoren, Auswahltabelle Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 176 KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Erkennung von Magnetpositionen bei bürstenlosen Gleichstrommotoren Anwendungshinweise Englisch 510 KB

Produktmerkmale

  • Subminiatur-Gehäuse sind für den Einsatz in Anwendungen mit wenig Platz auf der Leiterplatte konzipiert, bei denen ein kompaktes Design erforderlich ist
  • Magnete mit bipolarem Latch-Schaltverhalten reagieren auf wechselnde Nord- und Südpole. Sie eignen sich für genaue Geschwindigkeits- und Drehzahlmessungen (RPM).
  • Das robuste Gehäuse mit integriertem Verpolschutz vereinfacht die Installation und schützt das Gerät vor Schäden bei der Montage auf der Leiterplatte
  • Der thermisch abgeglichene integrierte Schaltkreis bietet einen stabilen Betrieb über den gesamten Temperaturbereich
  • RoHS-konforme Materialien erfüllen die Kriterien der Richtlinie 2002/95/EG.

Anwendungsbereiche

  • Geschwindigkeits- und Drehzahlmessung (RPM, Umdrehungen pro Minute)
  • Bürstenlose Gleichstrommotor-Kommutierung
  • Durchflussratenmessung
  • Motor- und Lüftersteuerung
  • Drehzahlmesser, Zähleraufnehmer
  • Elektrische Fahrzeugsteuerung
  • Verdeckposition
  • Robotersteuerung