Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Schwerlast-Druckmessumformer - Honeywell


Technische Daten

Serienname SPT
Druckbereich 0 psi bis 5 psi
Temperaturkompensiert Ja
Messtyp relativ
Versorgungs­spannung 12,5 Vdc bis 24 Vdc
Prüfdruck 15 psi
Berstdruck 25 psi
Elektrischer Anschluss Pigtail-Kabel; 61 cm [2 ft]
Betriebstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Abgeglichener Temperaturbereich –10 °C bis 85 °C [14 °F bis 185 °F]
Lagerungstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Vibration 10 G bei 20 Hz bis 2000 Hz
Schock 100 G für 11 ms
Lebensdauer 1 Million Zyklen min.
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Serienname SPT
Druckbereich 0 psi bis 5 psi
Temperaturkompensiert Ja
Messtyp relativ
Versorgungs­spannung 12,5 Vdc bis 24 Vdc
Prüfdruck 15 psi
Berstdruck 25 psi
Elektrischer Anschluss Pigtail-Kabel; 61 cm [2 ft]
Betriebstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Abgeglichener Temperaturbereich –10 °C bis 85 °C [14 °F bis 185 °F]
Lagerungstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Vibration 10 G bei 20 Hz bis 2000 Hz
Schock 100 G für 11 ms
Lebensdauer 1 Million Zyklen min.
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Isolierte, kostengünstige Medien-Drucksensoren aus rostfreiem Stahl der SPT-Serie Datenblatt Englisch 696 KB
In Krankenhausanwendungen eingebettete Produkte Broschüre Englisch 5 MB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensoren in Anästhesieanlagen Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Solutions for Ventilators Anwendungshinweise Englisch 3 MB

Produktmerkmale

  • NEMA 4-Design, kleine Größe
  • Robustes Gehäuse aus Edelstahl
  • Zuverlässige Halbleitertechnologie
  • Kalibriert und temperaturkompensiert
  • Absolute, Überdrücke, Relativdrücke und Vakuumdrücke
  • 0 psi bis 3 psi, 0 psi bis 5000 psi

Anwendungsbereiche

  • Industrielle Automation und Durchflussregelung
  • Instrumente zur Druckmessung
  • Hydrauliksysteme
  • Prozessregelung