Die SPT-Serie ist für drei Ausgangsstile kalibriert und kompensiert. Alle Ausführungen verfügen über verschiedene Druckanschlüsse, um eine Anwendung für viele Originalteile-Hersteller zu ermöglichen.
Serienname | SPT |
Druckbereich | 0 psi bis 5 psi |
Temperaturkompensiert | Ja |
Messtyp | relativ |
Versorgungsspannung | 12,5 Vdc bis 24 Vdc |
Prüfdruck | 15 psi |
Berstdruck | 25 psi |
Elektrischer Anschluss | Pigtail-Kabel; 61 cm [2 ft] |
Betriebstemperatur | -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F) |
Abgeglichener Temperaturbereich | –10 °C bis 85 °C [14 °F bis 185 °F] |
Lagerungstemperatur | -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F) |
Vibration | 10 G bei 20 Hz bis 2000 Hz |
Schock | 100 G für 11 ms |
Lebensdauer | 1 Million Zyklen min. |
Verfügbarkeit | Global |
Technische Daten
Serienname | SPT |
Druckbereich | 0 psi bis 5 psi |
Temperaturkompensiert | Ja |
Messtyp | relativ |
Versorgungsspannung | 12,5 Vdc bis 24 Vdc |
Prüfdruck | 15 psi |
Berstdruck | 25 psi |
Elektrischer Anschluss | Pigtail-Kabel; 61 cm [2 ft] |
Betriebstemperatur | -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F) |
Abgeglichener Temperaturbereich | –10 °C bis 85 °C [14 °F bis 185 °F] |
Lagerungstemperatur | -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F) |
Vibration | 10 G bei 20 Hz bis 2000 Hz |
Schock | 100 G für 11 ms |
Lebensdauer | 1 Million Zyklen min. |
Verfügbarkeit | Global |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Isolierte, kostengünstige Medien-Drucksensoren aus rostfreiem Stahl der SPT-Serie | Datenblatt | Englisch | 696 KB |
---|---|---|---|
In Krankenhausanwendungen eingebettete Produkte | Broschüre | Englisch | 5 MB |
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren | Produktleitfaden | Englisch | 2 MB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | Englisch | 2 MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | Broschüre | Englisch | 3 MB |
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln | Anwendungshinweise | Englisch | 7 MB |
Sensoren und Schalter in Radladern | Anwendungshinweise | Englisch | 3 MB |
Sensoren in Anästhesieanlagen | Anwendungshinweise | Englisch | 3 MB |
Solutions for Ventilators | Anwendungshinweise | Englisch | 3 MB |