Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Positionssensoren der Serie SMART, -Serie - Honeywell


Technische Daten

Konfiguration Linear
Sensorabmessungen 85 mm L x 31,5 mm B x 35,5 mm H [3,35 Zoll L x 1,26 Zoll B x 1,40 Zoll H]
Messbereich 0 mm bis 35 mm [0 Zoll bis 1,38 Zoll]
Auflösung 0,04 mm [0,0016 Zoll]
Versorgungs­spannung 4,75 Vdc bis 5,25 Vdc
Versorgungs­strom 20 mA max.
Ausgabe 0,55 VDC bis 4,15 VDC analog
Luftspalt 8,5 ±1,0 mm [0,334 ±0,039 Zoll]
Betriebstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 150 °C [-40 °F bis 302 °F]
Abschluss TYCO Super Seal 282087-1 integrierter Steckverbinder
Gehäusematerial Thermoplast
Empfindlichkeit 103 mV/mm typ.
Linearität ±1,0 % Ausgangsleistung über den gesamten Bereich
Umgekehrte Polarität -5 V
Versiegelung IP67, IP69K
Vibration 20 G von 10 Hz bis 2000 Hz
Schock 50 G halbe Sinuswelle mit 11 ms Dauer
Magnetstärke 13.500 Gauss
Genehmigungen und Normen CE
UNSPSC-Code 41111937
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111937 rotatorische Positionssensoren
Verfügbarkeit Global
Serienname SPS

Technische Daten

Konfiguration Linear
Sensorabmessungen 85 mm L x 31,5 mm B x 35,5 mm H [3,35 Zoll L x 1,26 Zoll B x 1,40 Zoll H]
Messbereich 0 mm bis 35 mm [0 Zoll bis 1,38 Zoll]
Auflösung 0,04 mm [0,0016 Zoll]
Versorgungs­spannung 4,75 Vdc bis 5,25 Vdc
Versorgungs­strom 20 mA max.
Ausgabe 0,55 VDC bis 4,15 VDC analog
Luftspalt 8,5 ±1,0 mm [0,334 ±0,039 Zoll]
Betriebstemperatur -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 150 °C [-40 °F bis 302 °F]
Abschluss TYCO Super Seal 282087-1 integrierter Steckverbinder
Gehäusematerial Thermoplast
Empfindlichkeit 103 mV/mm typ.
Linearität ±1,0 % Ausgangsleistung über den gesamten Bereich
Umgekehrte Polarität -5 V
Versiegelung IP67, IP69K
Vibration 20 G von 10 Hz bis 2000 Hz
Schock 50 G halbe Sinuswelle mit 11 ms Dauer
Magnetstärke 13.500 Gauss
Genehmigungen und Normen CE
UNSPSC-Code 41111937
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111937 rotatorische Positionssensoren
Verfügbarkeit Global
Serienname SPS

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
SPS-L035-LATS Foto mit hoher Auflösung im .JPG-Format Foto -- 185 KB
SMART-Positionssensor Linear SPS-L035-LATS CAD-Modell CAD-Modell -- 3 MB
SMART-Positionssensor, 35 mm, 75 mm, 225 mm lineare Konfigurationen Datenblatt Englisch 3 MB
50047793: SMART Position Sensor, Linear Configurations, Issue 4 Installationsanweisungen Englisch 589 KB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB
SMART-Positions­sensoren Produktverzeichnis Englisch 347 KB
SMART-Positionssensoren, lineare Konfigurationen Anwendungshinweise Englisch 503 KB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB
Animierte PowerPoint-Demonstration Technische Informationen Englisch 1 MB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Produktmerkmale

  • Zuverlässig, haltbar: Das berührungslose Design verringert den Verschleiß, erhöht die Zuverlässigkeit und Robustheit und minimiert Ausfallzeiten.
  • Einfache Installation: Die Installation erfolgt in vier einfachen Schritten (1: Gerät ausrichten 2: Löcher bohren 3: Sensor montieren 4: Magnet lokalisieren/elektrische Verbindung herstellen) im Vergleich sind für manche Produkte der Konkurrenz bis zu 14 Schritte erforderlich. Dadurch wird die Installation vereinfacht, sodass auch die Einrichtungskosten sinken.
  • Stabil: Da es innerhalb des Sensors keine beweglichen Teile gibt, setzt Honeywell spezielle Gehäusematerialien ein, um ihn widerstandsfähiger gegen Erschütterungen, Stöße und extreme Temperaturen zu machen.
  • Flexibilität: Ein Luftspalt von bis zu 8,5 ± 1,0 mm [0,334 ±0,039 Zoll] zwischen Sensor und Magnet und zahlreiche Ausgangsoptionen (analog, Standard und andere RS232-Baudraten) erweitern die Anwendungsmöglichkeiten.
  • Kosteneffektiv: Aufgrund des anpassbaren, berührungslosen Designs werden einige Anschlussschritte überflüssig, wodurch die Zahl der Installationsschritte, die Installationszeit und die Zahl der Komponenten reduziert werden.
  • Genau: Die Messgenauigkeit der 35-mm-Konfiguration beträgt bis zu 0,04 mm [0,0016 Zoll], die der 75-mm-Konfiguration bis zu 0,05 mm [0,002 Zoll], während die 225-mm-Konfiguration bis zu 0,14 mm [0,0055 Zoll] (analog) und 0,0035 mm [0,000137 Zoll] (digital)
  • Anpassungsfähig: Die Platinenelektronik ermöglicht den Einsatz eines flexiblen Gehäuses und bietet Komponentenkompatibilität mit bestehenden Systemen.
  • Geringes Gewicht: Mehr als 50 % leichter als LVDT (Linear Variable Differential Transformer)-Technologie
  • Einfache Integration: Die leicht konfigurierbare Sensoranordnung passt praktisch zu jeder linearen Bewegungslinie
  • Selbstdiagnosefunktion: Kann durch die Bereitstellung von Wartungsvorhersagen die Ausfallzeiten der Geräte reduzieren
  • Patentierte Kombination aus MR-Sensor und ASIC-Technologie: Bietet höhere Differenzierung und Leistung
  • IP67 und IP69K Abdichtung: Ermöglicht Einsätze in zahlreichen rauen Anwendungen
  • Für die EMI/EMC-Spezifikation des Automobilbaus geeignet: Bietet Schutz vor Funkfrequenzen aus der Umgebung (nur 35-mm-Konfiguration)
  • RoHS-konforme Materialien erfüllen die Kriterien der Richtlinie 2002/95/EG.

Anwendungsbereiche

(Gilt für alle Konfigurationen, sofern nicht anders angegeben.)

Industrietechnik:

  • Ventilposition: Kann zur Überwachung der Ventilposition genutzt werden, sodass die gewünschte Flüssigkeitsmenge in Abhängigkeit von Position und Öffnungs-/Verschlussdauer des sich öffnenden/schließenden Ventils geliefert wird (z. B. in Abfüllanlagen, bei der Lebensmittel-/Chemikalienverarbeitung oder in Wasseraufbereitungsanlagen).
  • Materialflusstechnik: Kann für eine Hubvorrichtung verwendet werden, die Kartons von einem Förderband zu einem anderen bewegt.
  • Kunststoffspritzguss: Kann zur Positionierung der Spritzdüsen verwendet werden.
  • Papierschneiden: Kann in Papierfabriken zur genauen Kontrolle der Position der Schlitzmaschine vor dem Schnitt verwendet werden.
  • Wafer-Handhabung: Kann zur Überwachung der richtigen Positionierung von Bauteilen verwendet werden.
  • CNC-Maschinen: Kann zur Überwachung von Arbeitstiefe und -richtung von Werkzeugen eingesetzt werden.

Transport:

  • Motorgetriebe: Kann für die Schalthebelposition in LKWs verwendet werden (nur 35-mm-Konfiguration).
  • Höheneinstellung eines Reisebusses: Kann zum Absenken von Reisebussen verwendet werden, um den Fahrgästen Ein- und Ausstieg zu erleichtern.
  • Auslegerposition eines LKW-Krans: Kann zur Prüfung der vollständigen Bereitschaft der Ausleger vor dem Heben von Objekten verwendet werden.
  • Erkennung schwerer Anbaugeräte: Durch geschicktes Platzieren des Magneten in Bezug auf den Sensor kann festgestellt werden, welche Anbaugeräte an schweren Maschinen eingesetzt werden. Die Ausgabe teilt dem Bediener und dem Steuerungssystem mit, welches Zusatzgerät angeschlossen wurde.
  • Hydraulikzylinder: Kann bei Nichteisen-Hydraulikzylindern zur berührungslosen Hubpositionserkennung verwendet werden (nur Ausführung mit 225 mm).
  • Schiffsmotoren: Kann bei In- und Außenbordmotoren für die Trimmposition zur Verbesserung von Haltbarkeit und Leistung verwendet werden.

Luft- und Raumfahrt:

  • Stellungsregler im Flugzeug: Kann zur Steuerung der Stellungsreglerposition bei vielen Anwendungen im Flugzeug verwendet werden, um den Luftstrom zu den Triebwerken und Umweltsystemen zu regeln.

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink