Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Positionssensoren der Serie SMART, -Serie - Honeywell


Technische Daten

Genehmigungen und Normen CE
UNSPSC-Code 41111937
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111937 rotatorische Positionssensoren
Verfügbarkeit Global
Serienname SPS

Technische Daten

Genehmigungen und Normen CE
UNSPSC-Code 41111937
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111937 rotatorische Positionssensoren
Verfügbarkeit Global
Serienname SPS

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
SPS-AUX-AS100-2 Foto mit hoher Auflösung im .JPG-Format Foto -- 662 KB
50069156: SMART-Positionssensor, 360° rotatorische Konfiguration Installationsanweisungen Englisch 484 KB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
SMART-Positions­sensoren Produktverzeichnis Englisch 347 KB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB
Animierte PowerPoint-Demonstration Technische Informationen Englisch 1 MB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Produktmerkmale

  • Berührungsloses Design: Es vermeidet mechanische Fehlermechanismen, verringert den Verschleiß, erhöht die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit und minimiert Ausfallzeiten
  • Die Kombination aus patentiertem MR-Sensor und ASIC-Technologie sorgt für eine absolute Positionserkennung:
    • Unterstützt Originalhersteller bei der Reduzierung von Garantiekosten, da keine verschlissenen oder gebrochenen Teile ausgetauscht werden müssen
    • Unterstützt Endkunden bei der Reduzierung Ihrer Ausfallzeiten, da weniger Anforderungen an die Kalibrierung gestellt werden
  • Keine beweglichen Teile im Innern enthalten: Das für den Fahrzeugbau geeignete Einbetten in eine Vergussmasse trägt zur Widerstandsfähigkeit des Sensors gegenüber Schwingungen, Stößen und Temperaturextremen und damit zur Zuverlässigkeit bei
  • Wiederholbarer Ausgang: 3,0Findet in einem Luftspalt zwischen Sensor und magnetischem Geber statt, der 2,0 mm ±0,118 mm [0,079 Zoll ± Zoll] misst und die Palette der Anwendungsmöglichkeiten erweitert
  • Hohe Genauigkeit: 0,01Misst Werte bis zu  °; eine verbesserte Sensorgenauigkeit kann für eine höhere Systemgenauigkeit in der Anwendung sorgen
  • IP67 und IP69K Abdichtung: Ermöglicht eine Verwendung in rauen Umgebungen, wie etwa bei Staub oder Eintauchen in Wasser bis zu 1 m [39,37 Zoll] für 30 Minuten sowie Hochdruck-Wasserstrahlen
  • Hohe Beständigkeit gegenüber Stößen und Schwingungen: Ermöglicht eine Verwendung für viele verschiedene Anwendungen in rauen Umgebungen
  • Minimaler Signalfehler: Vorhanden bis zu einem Rundlauffehler von 2,50 mm [0,10 Zoll], trägt zur Vereinfachung der Konstruktion bei
  • Entspricht RoHS-Richtlinie Materialien gemäß Richtlinie 2002/95/EG

Anwendungsbereiche

Transport:

  • Lenkungswinkel
  • Knickwinkel
  • Erkennung von Auslegerarmen

Industrietechnik:

  • Solarpaneele
  • Windturbinen