Beim Positionssensor SMART von Honeywell handelt es sich um den robustesten, anpassbarsten und leichtesten absoluten Positionssensor am Markt, der eine hochpräzise Bewegungssteuerung bei erhöhter Betriebseffizienz und Sicherheit ermöglicht.
Warum ist der SMART-Positionssensor so smart? SMART bedeutet hier, dass ein Sensor im Grunde mitdenkt. Mit der SMART-Positionstechnologie nutzt Honeywell die MR- (magnetoresistive) Technologie durch den ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) auf einem Niveau, das so noch nie vorher erreicht worden ist. Die rotatorische Konfiguration wird mit der Produktfamilie der Honeywell SMART-Positionssensoren mit bewährter Linear- und Bogenkonfiguration kombiniert.
Der SMART-Positionssensor mit rotatorischer Konfiguration ist ein berührungsloser Sensor für die absolute Positionserkennung mit erhöhter Genauigkeit. Er erkennt die Position eines Magneten relativ zum Sensor im Bereich zwischen 0 º und 360 º.
Honeywell nutzt eine patentierte Kombination aus einem ASIC-Sensor und einer Anordnung aus magnetoresistiven (MR)-Sensoren, um genau und zuverlässig die Position eines magnetischen Gebers an einem rotierenden Objekt zu bestimmen, um so die Position des Objekts zu ermitteln. Der Ausgang und die Sequenz des MR-Sensors bestimmen das zum Mittelpunkt der Magnetposition am nächsten gelegene Paar MR-Sensoren. Der Ausgang und diese beiden MR-Sensoren werden dann zur Bestimmung der Position des zwischen ihnen befindlichen Magneten genutzt.
Der SMART-Positionssensor, rotatorische Konfiguration, passt auf eine Welle mit 25,4 mm [1 Zoll]. Ein Gerät zur Befestigung (separat erhältlich) sorgt für eine wiederholbare Installation.
Genehmigungen und Normen | CE |
UNSPSC-Code | 41111937 |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 41111937 rotatorische Positionssensoren |
Verfügbarkeit | Global |
Serienname | SPS |
Technische Daten
Genehmigungen und Normen | CE |
UNSPSC-Code | 41111937 |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 41111937 rotatorische Positionssensoren |
Verfügbarkeit | Global |
Serienname | SPS |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
SPS-AUX-AS100-1 Foto mit hoher Auflösung im .JPG-Format | Foto | -- | 691 KB |
---|---|---|---|
50069156: SMART-Positionssensor, 360° rotatorische Konfiguration | Installationsanweisungen | Englisch | 484 KB |
Produktleitfaden Transport | Produktleitfaden | Englisch | 4 MB |
Produktleitfaden für Positionssensoren | Produktleitfaden | Englisch | 3 MB |
Sensoren und Schalter in Radladern | Anwendungshinweise | Englisch | 3 MB |
SMART-Positionssensoren | Produktverzeichnis | Englisch | 347 KB |
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten | Produktleitfaden | Englisch | 11 MB |
Animierte PowerPoint-Demonstration | Technische Informationen | Englisch | 1 MB |
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |
Transport:
Industrietechnik: