Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Positionssensoren der Serie SMART, -Serie - Honeywell


Technische Daten

Konfiguration Bogen
Sensorabmessungen 183 mm L x 86 mm B x 31 mm H [7,20 Zoll L x 3,39 Zoll B x 1,22 Zoll H]
Messbereich 0° bis 100°
Auflösung 0,06°
Versorgungs­spannung 5 Vdc
Versorgungs­strom 30 mA max.
Ausgabe 0,5 VDC bis 4,5 VDC analog
Luftspalt 9,2 ±2,5 mm [0,36 ±0,09 Zoll]
Betriebstemperatur -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
Abschluss Ampseal 16-Stecker (Teilenr. 776536)
Gehäusematerial Thermoplast
Empfindlichkeit 40 mV/° ±4 % FS
Linearität ±0,4 % Ausgangsleistung über den gesamten Bereich
Versiegelung IP67, IP69K
Vibration 20 G von 10 Hz bis 2000 Hz
Schock 50 G halbe Sinuswelle mit 11 ms Dauer
Magnetstärke 10.000 Gauss
Genehmigungen und Normen CE
UNSPSC-Code 41111937
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111937 rotatorische Positionssensoren
Verfügbarkeit Global
Serienname SPS

Technische Daten

Konfiguration Bogen
Sensorabmessungen 183 mm L x 86 mm B x 31 mm H [7,20 Zoll L x 3,39 Zoll B x 1,22 Zoll H]
Messbereich 0° bis 100°
Auflösung 0,06°
Versorgungs­spannung 5 Vdc
Versorgungs­strom 30 mA max.
Ausgabe 0,5 VDC bis 4,5 VDC analog
Luftspalt 9,2 ±2,5 mm [0,36 ±0,09 Zoll]
Betriebstemperatur -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
Lagerungstemperatur -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
Abschluss Ampseal 16-Stecker (Teilenr. 776536)
Gehäusematerial Thermoplast
Empfindlichkeit 40 mV/° ±4 % FS
Linearität ±0,4 % Ausgangsleistung über den gesamten Bereich
Versiegelung IP67, IP69K
Vibration 20 G von 10 Hz bis 2000 Hz
Schock 50 G halbe Sinuswelle mit 11 ms Dauer
Magnetstärke 10.000 Gauss
Genehmigungen und Normen CE
UNSPSC-Code 41111937
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111937 rotatorische Positionssensoren
Verfügbarkeit Global
Serienname SPS

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
SPS-A100X-LAAS0401 Foto mit hoher Auflösung im .JPG-Format Foto -- 1 MB
SMART-Positionssensor, 100°- und 180°-ARC-Konfigurationen Datenblatt Englisch 758 KB
50061061: SMART-Positionssensoren, 100° und 180° ARC-Konfigurationen, Ausgabe (Englisch, Deutsch, Chinesisch) Installationsanweisungen Englisch 1 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 3 MB
SMART-Positions­sensoren Produktverzeichnis Englisch 347 KB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB
Animierte PowerPoint-Demonstration Technische Informationen Englisch 1 MB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Produktmerkmale

  • Zuverlässig, haltbar: Das kontaktlose Design verringert den Verschleiß, erhöht die Zuverlässigkeit und Robustheit und minimiert Ausfallzeiten.
  • Einfache Installation: Die Installation erfolgt in vier einfachen Schritten (1: Gerät ausrichten 2: Löcher bohren 3: Sensor montieren 4: Magnet lokalisieren/Sensor anschließen) im Vergleich sind für manche Produkte der Konkurrenz bis zu 14 Schritte erforderlich. Dadurch wird die Installation vereinfacht, sodass auch die Einrichtungskosten sinken
  • Stabil: Honeywell verwendet spezielle Gehäusematerialien ohne sich innerhalb des Sensors bewegliche Teile, dadurch ist er widerstandsfähiger gegen Erschütterungen, Stöße und extreme Temperaturen.
  • Flexibilität: Luftspalttoleranz von 7,8 ±2,5 mm [0,307 ±0,098 in] oder 9,2 ±2,5 mm [0,36 ±0,09 in] (100 °) und 8,5 ±2,5 mm [0,338 ±0,098 in] (180°) zwischen Sensor und Magnet erweitert das Anwendungsspektrum
  • Kosteneffektiv: Aufgrund des anpassbaren, kontaktlosen Designs werden einige Anschlussschritte überflüssig, wodurch die Zahl der Installationsschritte, die Installationszeit und die Zahl der Komponenten reduziert werden.
  • Genau: Die Messgenauigkeit der 100°-Konfiguration beträgt bis zu 0,06 °, die der 180°-Konfiguration bis zu0,11 °.
  • Anpassungsfähig: Die Platinenelektronik ermöglicht den Einsatz eines flexiblen Gehäuses und bietet Komponentenkompatibilität mit bestehenden Systemen.
  • Geringes Gewicht: Geringeres Gewicht als optische Weggeber
  • Die Selbstdiagnosefunktion kann durch die Bereitstellung von Wartungsvorhersagen die Ausfallzeiten der Geräte reduzieren.
  • Verbesserte Differenzierung und Leistung durch Kombination von patentiertem MR-Sensor und ASIC-Technologie
  • IP67, IP69K Abdichtung ermöglichen Einsätze in zahlreichen schwierigen Arbeitsumgebungen
  • RoHS-konforme Materialien erfüllen die Kriterien der Richtlinie 2002/95/EG.

Anwendungsbereiche

Transport:

  • Hubarbeitsbühne, Radlader- und Baggerarmposition
  • Scherenhebebühne-Position
  • Abfallsammelfahrzeug-Hebebühne und automatische Armreichweitenposition
  • Lenkung des mobilen Krans
  • Schneidarmwinkel der Holzernte-/Holzverarbeitungsmaschinen
  • Integrierte Laderwaagenposition

Industrietechnik:

  • Teleskopfördersysteme
  • Stromerzeugungskontaktwinkel
  • Bahnschranken-Armpositionen

Militär:

  • Hebebühnen für ferngesteuerte Waffensysteme
  • Fahrwerkspositionshöhe
  • Türposition von Militärfahrzeugen

Luft- und Raumfahrt:

  • Anhebung und Winkeländerung von am Boden angebrachten Solarpaneelen
  • Anhebung und Winkeländerung von am Boden montierte Satellitenschüsseln

Medizintechnik:

  • Positionierung robotergestützter chirurgischer Geräte
  • Patientenbettverstellung