Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Digitale Hall-Effekt-Sensoren für Drehzahl und Drehrichtung - Honeywell


Technische Daten

Art der Messung Drehzahl- und Richtungssensor mit Phasenverschiebung
Gehäusedurchmesser 14,95 mm
Gehäuselänge 35 mm
Versorgungs­spannung 4,5 Vdc bis 26 Vdc
Betriebsfrequenz 3 Hz bis 20 kHz
Betriebstemperatur -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
Verbindung(en) 500 mm Kabel, rechtwinkliger Ausgang
Verfügbarkeit Global
Serienname SNG-Q

Technische Daten

Art der Messung Drehzahl- und Richtungssensor mit Phasenverschiebung
Gehäusedurchmesser 14,95 mm
Gehäuselänge 35 mm
Versorgungs­spannung 4,5 Vdc bis 26 Vdc
Betriebsfrequenz 3 Hz bis 20 kHz
Betriebstemperatur -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
Verbindung(en) 500 mm Kabel, rechtwinkliger Ausgang
Verfügbarkeit Global
Serienname SNG-Q

Dokumente


Produktmerkmale

  • Großer Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 150 °C [-40 °F bis 302 °F]
  • Umgebungsfeste Abdichtung: Schutz vor eindringender Feuchtigkeit gemäß IP69K
  • Robuste elektrische Rauschimmunität: Störfestigkeit gegen elektrisches Rauschen (EMV) gemäß 100 V/m
  • Für hohe Schaltfrequenzen geeignet: 3 Hz bis 20 kHz
  • Richtungsinformationen: Von phasenverschobenen dualen Ausgangssignalen
  • O-Ring-Dichtung: Ermöglicht eine umgebungsfeste Abdichtung zur Montagefläche
  • Versorgungsspannungsbereich: 4,5 V bis 26 V
  • CE-zertifiziert

Anwendungsbereiche

Industrietechnik:

  • Wechselstrominduktionsmotoren für Materialverarbeitungsmaschinen, Land- und Baumaschinen: Kann dazu beitragen, die vom Wechselstrom-Induktionsmotor abgegebene Leistung zu steuern
  • Rolltreppen und Aufzüge: Kann zur Steuerung von Geschwindigkeit und Position beitragen
  • Hydraulikpumpenmotoren bei Materialverarbeitungs-, Land- und Baumaschinen: Kann dazu beitragen, die vom Hydraulik-Pumpenmotor abgegebene Leistung zu steuern

Transport:

  • Elektrische Hybridgetriebe, die in LKW, Bussen, Land- und Baumaschinen eingesetzt werden: Kann zur Kraftregulierung des Hybridsystems beitragen
  • Radgeschwindigkeitserkennung in Materialverarbeitungs-, Land- und Baumaschinen: Kann zur Erkennung von Geschwindigkeit und Richtung der Räder verwendet werden; dies lässt sich in die Richtung und Geschwindigkeit der Maschine umsetzen
  • Hybridmotoren, die in LKW, Bussen, Land- und Baumaschinen eingesetzt werden: Kann zur Kraftregulierung des Hybridsystems beitragen

Nicht empfohlen für Luft- und Raumfahrt- sowie Militärtechnikanwendungen.