Die Drehzahl- und Richtungssensoren der SNG-Q-Serie mit Quadraturausgang sind dafür ausgelegt, Informationen sowohl zur Drehzahl als auch zur Richtung zu liefern. Geschwindigkeitsdaten werden über digitale Rechteckwellen zur Verfügung gestellt; Richtungsdaten mittels eines Quadratur-Ausgangs, dessen Signale um 90° zueinander verschoben sind. Die Zielrichtung wird bei dem Quadraturausgang durch die voraus-/nacheilende Phasenverschiebung des Ausgangs ermittelt.
Art der Messung | Drehzahl- und Richtungssensor mit Phasenverschiebung |
Gehäusedurchmesser | 14,95 mm |
Gehäuselänge | 45 mm |
Versorgungsspannung | 4,5 Vdc bis 26 Vdc |
Betriebsfrequenz | 3 Hz bis 20 kHz |
Betriebstemperatur | -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F] |
Verbindung(en) | Deutsch-DTM04-4P-Steckverbinder mit 1,25 m Kabel, gerader Ausgang |
Verfügbarkeit | Global |
Serienname | SNG-Q |
Technische Daten
Art der Messung | Drehzahl- und Richtungssensor mit Phasenverschiebung |
Gehäusedurchmesser | 14,95 mm |
Gehäuselänge | 45 mm |
Versorgungsspannung | 4,5 Vdc bis 26 Vdc |
Betriebsfrequenz | 3 Hz bis 20 kHz |
Betriebstemperatur | -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F] |
Verbindung(en) | Deutsch-DTM04-4P-Steckverbinder mit 1,25 m Kabel, gerader Ausgang |
Verfügbarkeit | Global |
Serienname | SNG-Q |
Industrietechnik:
Transport:
Nicht empfohlen für Luft- und Raumfahrt- sowie Militärtechnikanwendungen.